メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリスク リブ THビス【1000個入り】

型番:

CSPCSS-STU-M4.2-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSPCSS-STU-M4.2-13の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4.2
長さL(mm)
13
詳細形状
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準

商品情報

ドリスク リブ THビス:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
CSPCSS-STU-M4.2-13
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,950
( 7,645 )
1日目

詳細情報

基本情報

【呼びM】4.2【材質】スチール【表面処理】ユニクロメッキ【ねじ山種類】ドリルねじ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリスク リブ THビスの型番CSPCSS-STU-M4.2-13のページです。 型番CSPCSS-STU-M4.2-13に関する仕様情報を記載しております。
ドリスク リブ THビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリスク リブ THビス
鉄 波板専用ビス ステンキャップスレート小波
ミニジャックポイント ナベ 薄板用
鉄 LIVE シンワッシャー(細目)
ピアスイレブン ミニワッシャー
ピアス 折板中間用
メーカーSUNCOSUNCO大里SUNCOSUNCOSUNCO
通常価格6,95012,7063,58110,1333,7454,656
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4.25454.26.3
長さL(mm)1340131201335
詳細形状標準なべトラス極低頭標準
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴なし
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング