17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ピアスイレブン ウエハF【1~800個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ピアスイレブン ウエハFの仕様

 

(単位:mm)

 

ピアスイレブン ウエハFの寸法図

ピアスイレブン ウエハFの寸法図

  • 呼び:M4.2
  • 材質:スチール/SUS410
  • 表面処理:三価ホワイト/その他特殊処理(三価ホワイト-ZECコート)/なし
サイズLdkh働き長さ1枚削孔板厚
4.2×16169.72.4100.6~1.2
4.2×19199.72.4130.6~1.2

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

材質

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
16
[ステンレス] SUS410
なし
箱・パック
10
1パック

800個入り

19
[ステンレス] SUS410
なし
バラ(1個から購入可能)
10
1個
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
1パック

800個入り

19
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10
1パック

600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,117
( 7,829 )
1日目
215
( 237 )
1日目
2,824
( 3,106 )
1日目
2,542
( 2,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

下穴加工から解放されたドリルねじ。
【特長】
・鉄ピアスイレブン(ウエハー)タイプとの違い:座面に「ギザギザが無し」。
・ブラインドリベットの置き換えにも最適。
・とがり先で切粉もわずかで、ねじ先端のみ2条ねじで施工性がグンとアップ。
・切粉に起因する錆びの問題も低減。
・締付けに耐えうる力が高く、締結トルクがオーバーによる締結不良をおこしにくい。
・ねじ山を独自の形状(非対称ねじ)にすることにより、薄板にも高い保持力で締結可能。
【用途】
・薄板専用ビス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアスイレブン ウエハFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような材質がありますか?
A
鉄・ステンレスです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスイレブン ウエハF
ピアスイレブン ミニワッシャー
ピアスイレブン ミニワッシャー
ピアスHEX
ピアス平
DSピアス皿
メーカーSUNCO九飛勢螺SUNCOSUNCO九飛勢螺九飛勢螺
通常価格215-210 -3,7452327 -3,547 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4.24.24.2444
詳細形状超極低頭低頭極低頭標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴ヘクサロビュラ穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング