17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ネオジム磁石 NdFeB 球【1~50個入り】

通常単価(税別)
7,576115,900
税込単価
8,334127,490
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分とした強力な磁石。 ・異方性フ...

詳細を確認
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

世界最強の磁力を持ったボールタイプのマグネット

驚異的な磁力を利用して工業・産業製品等に活用。

ネオジム磁石 NdFeB 球の外形図と仕様について

ネオジム磁石 NdFeB 球:関連画像

寸法図

商品名 D 磁束密度
B
吸着力
F
ネオジム φ5mm 5 668.5 mT kgf
ネオジム φ8mm 8 724.4 mT kgf
ネオジム φ10mm 10 755.2 mT kgf
ネオジム φ12.7mm 12.7 789.5 mT kgf
ネオジム φ15mm 15 813.2 mT kgf
ネオジム φ20mm 20 850.5 mT kgf
ネオジム φ25mm 25 873.9 mT kgf
ネオジム φ30mm 30 888.5 mT kgf
ネオジム φ50.8mm 50.8 908.5 mT kgf

NB0001の使用例

ネオジム磁石 NdFeB 球:関連画像

使用例1

ネオジム磁石 NdFeB 球:関連画像

使用例2

ネオジム磁石 NdFeB 球:関連画像

使用例3

この商品の使用上の注意について

温度特性が低く、使用の際には注意が必要です。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
5
10
1パック

50個入り

10
10
1パック

10個入り

15
10
1パック

5個入り

12.7
10
1パック

5個入り

8
10
1パック

10個入り

30
10
1個
50.8
10
1個
20
10
1個
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,847
( 17,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,032
( 11,035 )
5日目
13,027
( 14,330 )
5日目
9,222
( 10,144 )
5日目
7,970
( 8,767 )
5日目
15,606
( 17,167 )
5日目
115,900
( 127,490 )
5日目
7,576
( 8,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,734
( 11,807 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分とした強力な磁石。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており、機械的強度が優れている。
・ネオジム磁石自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
【用途】
・驚異的な磁力を利用した工業・産業製品、磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI等に利用可能。
・スピーカーやコンピューターのハードディスク等に最適。

ご注意

  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 NdFeB 球のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネオジム磁石の特徴が知りたい
A
体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比べ、機械的強度に優れています。
Q耐熱温度はいくつですか?
A
約80度です。
等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石 NdFeB 球
ボール型ネオジム磁石
ボール型 ネオジム磁石
ネオジム磁石 ボール型
フェライト磁石 ボール型
ボール型 フェライト磁石
メーカーマグファイン二六製作所ネオマグマグナ二六製作所ネオマグ
通常価格7,576-1,219 -3,295 -453 -3182,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜3日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット ボールタイプカテゴリの売れ筋ランキング