17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • 穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴【1~50個入り】

通常単価(税別)
6,27518,142
税込単価
6,90319,956
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

皿ボルト穴が開いており容易に取付けが可能で最強の磁力を誇るマグネット。【特長】・Nd(ネオジム/ネオジ...

詳細を確認
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

角タイプの磁石で種類が豊富なため選びやすい。

角タイプの磁石で種類が豊富なため選びやすい。
世界最強の磁力を誇る磁石を使用した角タイプのネオジム磁石

ネジ規格 ISO/JIS

ネジの形状は、メーカーや規格により、サイズが異なる場合がある。穴の形状は、ISO/JIS規格ネジ向けに加工されている。

ネジの形状は、メーカーや規格により、サイズが異なる場合がある。穴の形状は、ISO/JIS規格ネジ向けに加工されている。

ネジの参考寸法図。

ネジの参考寸法図。

頭部ネジ規格 ISO / JISDHID
M1.420.51.35
M241.21.9
M2.551.452.4
M361.752.9
M3.5723.4
M482.33.9
M5102.84.8
M6123.45.9
M8164.47.8
M10205.79.8

規格表

材質/寸法LWHネジ規格
M
磁束密度
B
吸着力
F
ネオジム 4mm×4mm×1.5mm/M1.4441.5M1.4266.6 mT0.304 kgf
ネオジム 5mm×5mm×2mm/M1.4552M1.4292.7 mT0.484 kgf
ネオジム 5mm×5mm×3mm/M1.4553M1.4367.4 mT0.734 kgf
ネオジム 6mm×6mm×2mm/M1.4662M1.4267.3 mT0.657 kgf
ネオジム 6mm×6mm×3mm/M1.4663M1.4347.3 mT0.879 kgf
ネオジム 6mm×6mm×4mm/M1.4664M1.4398.8 mT1.15 kgf
ネオジム 8mm×8mm×3mm/M2883M2302.3 mT1.22 kgf
ネオジム 8mm×8mm×4mm/M2884M2361.2 mT1.56 kgf
ネオジム 8mm×8mm×5mm/M2885M2403.6 mT1.95 kgf
ネオジム 8mm×8mm×6mm/M2886M2434 mT2.25 kgf
ネオジム 10mm×10mm×3mm/M310103M3265.7 mT1.73 kgf
ネオジム 10mm×10mm×4mm/M310104M3326.4 mT1.94 kgf
ネオジム 10mm×10mm×5mm/M310105M3373.6 mT2.44 kgf
ネオジム 10mm×10mm×6mm/M310106M3409.7 mT2.93 kgf
ネオジム 12mm×7mm×3mm/M21273M2288.1 mT1.64 kgf
ネオジム 12mm×12mm×3mm/M312123M3234.4 mT2.21 kgf
ネオジム 12mm×12mm×4mm/M312124M3293.7 mT2.65 kgf
ネオジム 12mm×12mm×5mm/M312125M3342.3 mT2.83 kgf
ネオジム 12mm×12mm×6mm/M312126M3381.5 mT3.51 kgf
ネオジム 14mm×14mm×3mm/M314143M3207.8 mT2.65 kgf
ネオジム 14mm×14mm×4mm/M314144M3263.9 mT3.32 kgf
ネオジム 14mm×14mm×5mm/M414145M4311.9 mT3.72 kgf
ネオジム 14mm×14mm×6mm/M414146M4352.1 mT3.99 kgf
ネオジム 15mm×5mm×3mm/M1.41553M1.4325.1 mT1.77 kgf
ネオジム 15mm×10mm×3mm/M315103M3236.8 mT2.39 kgf
ネオジム 15mm×10mm×5mm/M315105M3343.1 mT3.03 kgf
ネオジム 15mm×15mm×3mm/M315153M3196.6 mT2.85 kgf
ネオジム 15mm×15mm×4mm/M315154M3251 mT3.65 kgf
ネオジム 15mm×15mm×5mm/M415155M4298.3 mT4.16 kgf
ネオジム 15mm×15mm×6mm/M415156M4338.6 mT4.41 kgf
ネオジム 15mm×15mm×8mm/M415158M4401.2 mT5.88 kgf
ネオジム 16mm×16mm×3mm/M416163M4187.2 mT3.04 kgf
ネオジム 16mm×16mm×4mm/M416164M4240.1 mT3.96 kgf
ネオジム 16mm×16mm×5mm/M416165M4286.6 mT4.59 kgf
ネオジム 16mm×16mm×8mm/M416168M4390.7 mT6.25 kgf
ネオジム 17mm×12mm×5mm/M317125M3312.5 mT3.95 kgf
材質/寸法LWHネジ規格
M
磁束密度
B
吸着力
F
ネオジム 18mm×18mm×3mm/M418183M4171.5 mT3.39 kgf
ネオジム 18mm×18mm×4mm/M418184M4221.5 mT4.56 kgf
ネオジム 18mm×18mm×5mm/M418185M4266.6 mT5.43 kgf
ネオジム 18mm×18mm×8mm/M418188M4372 mT6.9 kgf
ネオジム 18mm×18mm×10mm/M4181810M4421 mT8.83 kgf
ネオジム 19.5mm×10.5mm×3mm/M319.510.53M3218.4 mT3.1 kgf
ネオジム 20mm×10mm×3mm/M320103M3223.5 mT3.15 kgf
ネオジム 20mm×10mm×3mm/M220103M2223.5 mT3.15 kgf
ネオジム 20mm×10mm×10mm/M3201010M3459.9 mT6.94 kgf
ネオジム 20mm×20mm×3mm/M420203M4155.6 mT3.71 kgf
ネオジム 20mm×20mm×5mm/M520205M5244.7 mT6.24 kgf
ネオジム 20mm×20mm×8mm/M420208M4348 mT7.89 kgf
ネオジム 20mm×20mm×10mm/M4202010M4398.3 mT9.76 kgf
ネオジム 25mm×10mm×3mm/M325103M3218 mT4 kgf
ネオジム 25mm×25mm×6mm/M525256M5236.5 mT9.51 kgf
ネオジム 30mm×10mm×3mm/M330103M3215.3 mT4.91 kgf
ネオジム 30mm×20mm×7.5mm/M530207.5M5294.1 mT11.2 kgf
ネオジム 30mm×30mm×3mm/M430303M4105.8 mT4.95 kgf
ネオジム 30mm×30mm×5mm/M530305M5171.5 mT9.65 kgf
ネオジム 34.5mm×20mm×5mm/M534.5205M5204.3 mT9.47 kgf
ネオジム 35mm×10mm×3mm/M335103M3214.5 mT5.89 kgf
ネオジム 35mm×20mm×5mm/M535205M5203.6 mT9.6 kgf
ネオジム 40mm×10mm×3mm/M340103M3212.4 mT6.92 kgf
ネオジム 40mm×40mm×10mm/M5404010M5244.7 mT25.7 kgf
ネオジム 45mm×10mm×3mm/M345103M3211 mT7.99 kgf
ネオジム 50mm×10mm×3mm/M350103M3210 mT9.1 kgf
ネオジム 55mm×10mm×3mm/M355103M3209.2 mT10.2 kgf
ネオジム 60mm×10mm×3mm/M360103M3208.6 mT11.4 kgf
ネオジム 65mm×10mm×3mm/M365103M3208.2 mT12.6 kgf
ネオジム 67mm×10mm×5mm/M367105M3302.8 mT19.9 kgf
ネオジム 70mm×10mm×3mm/M370103M3207.8 mT13.8 kgf
ネオジム 75mm×10mm×3mm/M375103M3207.5 mT15 kgf
ネオジム 80mm×10mm×3mm/M380103M3207.3 mT16.3 kgf
ネオジム 80mm×10mm×5mm/M380105M3301.6 mT25.3 kgf
ネオジム 85mm×10mm×3mm/M385103M3207.1 mT17.6 kgf
ネオジム 90mm×10mm×3mm/M390103M3206.9 mT18.9 kgf
ネオジム 95mm×10mm×3mm/M395103M3206.8 mT20.2 kgf
ネオジム 100mm×10mm×3mm/M3100103M3206.6 mT21.5 kgf

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

穴ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
20
3
30.1~40.0
30.9
-
10
1パック

30個入り

20
35
5
90.1~100.0
94.1
-
10
1パック

5個入り

10
50
3
80.1~90.0
89.2
40
10
1パック

10個入り

15
15
6
40.1~50.0
43.2
-
10
1パック

10個入り

12
17
5
30.1~40.0
38.7
-
10
1パック

30個入り

10
40
3
60.1~70.0
67.8
30
10
1パック

10個入り

10
60
3
100.1~
111.7
50
10
1パック

10個入り

10
15
3
20.1~30.0
23.4
-
10
1パック

30個入り

10
15
5
20.1~30.0
29.7
-
10
1パック

30個入り

20
20
5
60.1~70.0
61.2
-
10
1パック

10個入り

10
30
3
40.1~50.0
48.1
-
10
1パック

30個入り

30
30
5
90.1~100.0
94.6
-
10
1パック

5個入り

10
10
3
10.1~20.0
17.0
-
10
1パック

50個入り

10
80
3
100.1~
159.7
70
10
1パック

5個入り

10
10
4
10.1~20.0
19.0
-
10
1パック

30個入り

10
10
5
20.1~30.0
23.9
-
10
1パック

30個入り

10
10
6
20.1~30.0
28.7
-
10
1パック

30個入り

12
12
3
20.1~30.0
21.7
-
10
1パック

30個入り

12
12
4
20.1~30.0
26.0
-
10
1パック

30個入り

12
12
5
20.1~30.0
27.7
-
10
1パック

30個入り

12
12
6
30.1~40.0
34.4
-
10
1パック

30個入り

14
14
3
20.1~30.0
26.0
-
10
1パック

30個入り

14
14
4
30.1~40.0
32.5
-
10
1パック

30個入り

14
14
5
30.1~40.0
36.5
-
10
1パック

30個入り

15
15
3
20.1~30.0
27.9
-
10
1パック

30個入り

15
15
4
30.1~40.0
35.8
-
10
1パック

30個入り

15
15
5
40.1~50.0
40.8
-
10
1パック

10個入り

15
15
8
50.1~60.0
57.6
-
10
1パック

10個入り

16
16
3
20.1~30.0
29.8
-
10
1パック

30個入り

16
16
4
30.1~40.0
38.8
-
10
1パック

30個入り

16
16
5
40.1~50.0
45.0
-
10
1パック

10個入り

16
16
8
60.1~70.0
61.3
-
10
1パック

10個入り

18
18
3
30.1~40.0
33.2
-
10
1パック

30個入り

18
18
4
40.1~50.0
44.7
-
10
1パック

10個入り

18
18
10
80.1~90.0
86.5
-
10
1パック

5個入り

20
20
3
30.1~40.0
36.4
-
10
1パック

10個入り

20
20
8
70.1~80.0
77.3
-
10
1パック

5個入り

20
20
10
90.1~100.0
95.6
-
10
1パック

5個入り

30
30
3
40.1~50.0
48.5
-
10
1パック

5個入り

18
18
5
50.1~60.0
53.2
-
10
1パック

10個入り

14
14
6
30.1~40.0
39.1
-
10
1パック

10個入り

25
25
6
90.1~100.0
93.2
-
10
1パック

5個入り

40
40
10
100.1~
251.9
-
10
1個
10.5
19.5
3
30.1~40.0
30.4
-
10
1パック

30個入り

20
30
7.5
100.1~
109.8
-
10
1パック

5個入り

10
67
5
100.1~
195.0
57
10
1パック

5個入り

10
25
3
30.1~40.0
39.2
-
10
1パック

30個入り

10
100
3
100.1~
210.7
90
10
1パック

5個入り

10
35
3
50.1~60.0
57.7
25
10
1パック

30個入り

10
45
3
70.1~80.0
78.3
35
10
1パック

10個入り

10
55
3
90.1~100.0
100.0
45
10
1パック

10個入り

10
65
3
100.1~
123.5
55
10
1パック

10個入り

18
18
8
60.1~70.0
67.6
-
10
1パック

5個入り

10
70
3
100.1~
135.2
60
10
1パック

10個入り

10
85
3
100.1~
172.5
75
10
1パック

5個入り

10
90
3
100.1~
185.2
80
10
1パック

5個入り

10
95
3
100.1~
198.0
85
10
1パック

5個入り

10
75
3
100.1~
147.0
65
10
1パック

5個入り

10
20
10
60.1~70.0
68.0
-
10
1パック

10個入り

20
34.5
5
90.1~100.0
92.8
-
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,252
( 10,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,663
( 13,929 )
5日目
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,760
( 7,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,519
( 14,871 )
5日目
6,590
( 7,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,973
( 8,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,127
( 8,940 )
2日目
10,230
( 11,253 )
2日目
9,116
( 10,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,482
( 13,730 )
5日目
18,142
( 19,956 )
5日目
10,771
( 11,848 )
5日目
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,795
( 8,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,502
( 9,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,252
( 10,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,029
( 8,832 )
5日目
9,065
( 9,972 )
5日目
9,984
( 10,982 )
2日目
11,501
( 12,651 )
5日目
9,203
( 10,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,457
( 11,503 )
2日目
13,290
( 14,619 )
5日目
9,615
( 10,577 )
2日目
12,482
( 13,730 )
5日目
6,510
( 7,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,973
( 8,770 )
5日目
10,366
( 11,403 )
5日目
13,519
( 14,871 )
5日目
6,690
( 7,359 )
5日目
9,386
( 10,325 )
5日目
13,287
( 14,616 )
5日目
6,700
( 7,370 )
5日目
11,222
( 12,344 )
5日目
6,590
( 7,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,992
( 12,091 )
5日目
15,449
( 16,994 )
5日目
8,109
( 8,920 )
5日目
7,070
( 7,777 )
5日目
6,570
( 7,227 )
2日目
14,101
( 15,511 )
5日目
11,619
( 12,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,348
( 10,283 )
6日目
18,142
( 19,956 )
5日目
11,825
( 13,008 )
5日目
10,229
( 11,252 )
5日目
9,848
( 10,833 )
5日目
13,752
( 15,127 )
5日目
6,760
( 7,436 )
5日目
7,206
( 7,927 )
2日目
8,756
( 9,632 )
5日目
7,655
( 8,421 )
5日目
9,719
( 10,691 )
2日目
7,441
( 8,185 )
5日目
8,109
( 8,920 )
5日目
8,943
( 9,837 )
5日目
6,275
( 6,903 )
5日目
9,479
( 10,427 )
5日目
12,312
( 13,543 )
5日目

詳細情報

基本情報

皿ボルト穴が開いており容易に取付けが可能で最強の磁力を誇るマグネット。
【特長】
・Nd(ネオジム/ネオジウム)・Fe(鉄)・B(ボロン)を主成分とした強力な磁石。
・異方性フェライト磁石に比べ約8倍程度強力なエネルギー積を持っており機械的強度も優れている。
・ネオジム磁石自体は錆びやすい為、通常表面処理にニッケルメッキを施している。
・本商品は、皿ザグリ側がN極でございます。
【用途】
・驚異的な磁力を利用して工業・産業製品、磁選機、工作機械、産業用ロボット、MRI等に利用可能。
・スピーカーやコンピューターのハードディスクに最適。

ご注意

  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スタンパーの固定用
5
満足度:5.0
スタンパーホルダーの固定用に使いました。 今迄は止メネジにて固定していましたが、このマグネットを使用すれば ワンタッチで...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qネオジム磁石の特徴が知りたい
A
体積が小さくとも強力な磁力を発揮するため、工場製品・機械部品・医療用品からホビーユースまで幅広く使われております。他の磁石に比へ、機械的強度に優れています。
Q耐熱温度はいくつですか?
A
約80度です。
等級(成分比率)を変えることにより耐熱温度は最大約230度まで高まりますが、その分ネオジム磁石のメリットである吸着力の高さが落ち込みます。
Qネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴(型番:NSC0041)の皿穴のねじの呼び径はいくつですか?
A
当該型番のねじの呼び径はM4です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石 NdFeB 角型皿穴
ネオジム磁石 NdFeB 角型
キャップネオジム磁石 角型皿穴
ネオジム磁石 角型皿穴付
ネオジム磁石 角型
角型 ネオジム磁石
メーカーマグファインマグファインマグファインネオマグマグナネオマグ
通常価格6,275-4,908 -4,689 -3,151 -237 -2,284 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状角型穴付 ホルダなし角型 ホルダなし角型穴付 ホルダあり角型穴付 ホルダなし角型 ホルダなし角型 ホルダなし
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング