17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が325型番あります。
  • 種類

  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 材質

    • オイルテンパー線
  • 許容荷重(範囲指定)(N)

  • 許容荷重 P(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

スプリングシリーズ(異形線)

通常単価(税別)
61026,539
税込単価
67129,193
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

DANLYスプリングシリーズ。【特長】・信頼性の高さから、金型のみにとどまらず、広く機械装置類で利用さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 絞り込み条件の「許容荷重」は、使用限界の(40%たわみ)の値となります。
詳細を確認
未確定:候補が325型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングシリーズ(異形線) 外形図

外径は相手ポケット穴径、内径は挿入されるロッド径となっており、実寸は適正なクリアランスをとった寸法です。

製品仕様

  • 材質:シリコンクロム鋼
  • 表面処理:ショットピーニング後、塗装

規格表

軽荷重

スプリングシリーズ(異形線) 規格表1
スプリングシリーズ(異形線) 規格表2

型番リスト

表示件数

種類

自由長 L

(mm)

外径D

(φ)

材質

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重 P

(N)

ばね定数

(N/mm)

内径d

(φ)

表面処理

RoHS?最小発注数量
異形線
25
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
203
32.5
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
32
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
200.8
25.1
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
38
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
198.7
20.9
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
44
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
197.2
17.9
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
51
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
190.7
15
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
64
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
191.4
12
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
76
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
189.4
10
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
305
10
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
150.01~230.00
180.7
2.4
5
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
25
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
364.8
58.4
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
32
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
355
44.4
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
38
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
342
36
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
44
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
339.4
30.9
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
51
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
344.3
27
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
64
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
345.6
21.6
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
76
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
337.3
17.8
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
89
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
338.6
15.2
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
305
12.5
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
324.4
4.3
6.3
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
25
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
784.4
125.5
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
32
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
742.5
92.8
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
38
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
711.7
74.9
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
44
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
692.6
63
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
51
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
702.4
55.1
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
64
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
686.5
42.9
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
76
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
670.1
35.3
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
89
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
663.4
29.8
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
102
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
655.2
26.1
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
305
16
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
644.7
8.5
8
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
25
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
556
55.6
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
25
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
846.6
90.3
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
25
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1620
216
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
25
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1831.3
293
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
32
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
546.9
42.7
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
32
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
819.5
68.3
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
32
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1612.8
168
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
32
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1762
224
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
38
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
514.7
33.9
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
38
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
785
55.1
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
38
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1470.6
129
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
38
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1681.5
177
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
44
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
502
28.5
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
44
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
743
45
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
44
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1478.4
112
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
44
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1639
149
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
51
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
504.7
24.7
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
51
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
743.1
38.9
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
51
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1438.2
94
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
51
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1632
128
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
64
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
493.1
19.3
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
64
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
730.3
30.4
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
64
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1384.3
72.1
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
64
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1584
99
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
76
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
488.1
16.1
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
76
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
707.1
24.8
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
76
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1361.2
59.7
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
76
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1552.3
81.7
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
89
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
481
13.5
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
異形線
89
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
709.7
21.3
10
ショットピーニング後、塗装
青(中荷重用)
10
1個
異形線
89
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1348.4
50.5
10
ショットピーニング後、塗装
赤(重荷重用)
10
1個
異形線
89
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
580.01~
1546.4
69.5
10
ショットピーニング後、塗装
黄(極重荷重用)
10
1個
異形線
102
20
[オイルテンパー線] シリコンクロム鋼
230.01~580.00
482.3
11.8
10
ショットピーニング後、塗装
緑(軽荷重用)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667
( 734 )
3日目
876
( 964 )
3日目
711
( 782 )
3日目
920
( 1,012 )
3日目
1,413
( 1,554 )
3日目
960
( 1,056 )
3日目
1,627
( 1,790 )
3日目
3,477
( 3,825 )
3日目
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
772
( 849 )
3日目
992
( 1,091 )
3日目
988
( 1,087 )
3日目
1,017
( 1,119 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目
1,294
( 1,423 )
3日目
2,918
( 3,210 )
3日目
4,028
( 4,431 )
3日目
794
( 873 )
3日目
841
( 925 )
3日目
943
( 1,037 )
3日目
1,278
( 1,406 )
3日目
1,254
( 1,379 )
3日目
1,251
( 1,376 )
3日目
1,512
( 1,663 )
3日目
2,170
( 2,387 )
3日目
2,311
( 2,542 )
3日目
4,541
( 4,995 )
3日目
941
( 1,035 )
3日目
964
( 1,060 )
3日目
871
( 958 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目
995
( 1,095 )
3日目
884
( 972 )
3日目
1,008
( 1,109 )
3日目
1,215
( 1,337 )
3日目
990
( 1,089 )
3日目
1,287
( 1,416 )
3日目
993
( 1,092 )
3日目
1,317
( 1,449 )
3日目
1,322
( 1,454 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,338
( 1,472 )
3日目
1,245
( 1,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,494
( 1,643 )
3日目
1,231
( 1,354 )
3日目
1,311
( 1,442 )
3日目
1,030
( 1,133 )
3日目
1,406
( 1,547 )
3日目
1,416
( 1,558 )
3日目
1,582
( 1,740 )
3日目
1,425
( 1,568 )
3日目
1,752
( 1,927 )
3日目
1,598
( 1,758 )
3日目
1,874
( 2,061 )
3日目
1,634
( 1,797 )
3日目
1,814
( 1,995 )
3日目
1,905
( 2,096 )
6日目
2,259
( 2,485 )
3日目
2,145
( 2,360 )
3日目
2,125
( 2,338 )
3日目
2,202
( 2,422 )
3日目

詳細情報

基本情報

DANLYスプリングシリーズ。
【特長】
・信頼性の高さから、金型のみにとどまらず、広く機械装置類で利用されています
・素材には、真空ガス抜きされた弁ばね用クラスの材料を使用しています
・ばね線材の断面は内径側のRが大きい"D"字形状で、破断につながりやすい内径側の応力集中を逃がす構造です(丸線ばねを除く)
・11軽荷重シリーズ
・21中荷重シリーズ
・26重荷重シリーズ
・36極重荷重シリーズ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 絞り込み条件の「許容荷重」は、使用限界の(40%たわみ)の値となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングシリーズ(異形線)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングシリーズ(異形線)
スプリングシリーズ(丸線)
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UBB
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 内径基準タイプ
丸線圧縮コイルばね Jスプリング JA
メーカーDANLYDANLYミスミミスミミスミ東京発条製作所
通常価格610-375 -257 -321 --1,394 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング