17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パイロット付き 六角ナット

パイロット付き 六角ナット
通常単価(税別)
30214
税込単価
33235
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

位置ずれを防止するパイロット付き六角ナット。【特長】・溶接ナットは、ウエルドナットとも呼ばれ、専用機械...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじ山の種類

ねじの呼び(inch)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
10
メートル並目
-
M10
10
1個
16
メートル並目
-
M16
10
1個
-
ウィット並目
3/8
-
10
1個
5
メートル並目
-
M5
10
1個
6
メートル並目
-
M6
10
1個
8
メートル並目
-
M8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62
( 68 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

位置ずれを防止するパイロット付き六角ナット。
【特長】
・溶接ナットは、ウエルドナットとも呼ばれ、専用機械により、金属鋼板に密着固定可能。
・パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、正確な位置決めができる。
・鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能。※但し、スポット溶接はできません。
・材質:スチール。
・表面処理:なし。
・ねじの呼び:M5、M6、M8、M10、M16、3/8inch。
【用途】
・家電製品用部品、2輪車用部品、4輪車用部品。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

パイロット付き 六角ナットの仕様

 

(単位:mm)

 

パイロット付き 六角ナットの寸法図

パイロット付き 六角ナットの寸法図

ねじの呼び
(d)
六角平径(S)パイロット部全高(h)六角部高さ(m)
外径(dk)高さ(k)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差参考
M580
-0.2
5.8+0.05
-0
0.8±0.155.2±0.154.0
M6100
-0.2
7.90
-0.2
1.4±0.16.3±0.14.9
M8130
-0.25
9.5+0.05
-0.1
1.8±0.18.2±0.16.4
M10170
-0.25
11.55±0.12.1±0.19.9±0.17.8
M16240
-0.35
19.5±0.13.0±0.1515.7±0.1512.7
w3/8170
-0.25
11.60
-0.2
2.2+0.2
-0
10.2±0.17.9

※一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承ください。

ねじ関連コンテンツ

技術情報ねじの歴史/ねじの役目(ねじの基礎)
ねじの種類/ボルトの適性締付軸力/適性締付トルク(ねじの基礎)
ねじの破壊と強度計算/特殊ねじの使い方(ねじの基礎)
ねじ用材料(ねじ-10)
ねじのゆるみと防止策(ねじ-13)
特集ページねじ ポンチ絵設計相談サービス
寸法指定ねじ特集
ねじ型式ご提案・置き換えサービス
ねじのゆるみ止め特集
ネジザウルスのご紹介
関連商品ネジ用アクセサリー・カバーキャップ
ネジすべり止め液
ネジ神様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロット付き 六角ナットのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
薄板にネジ座を作るのに使用しています
4
満足度:4.0
この商品は穴位置の精度、穴寸法をだしていれば、後は穴に落として、3面をTIG溶接すれば精度が決まるので便利な商品です。溶...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品に使用しています。製品は薄板にナットを100個取付る物です。個数が少ないときは普通の溶接ナットを使...もっと読む
0人が参考にしています。
ナットを溶接
5
満足度:5.0
ナットを鉄板に溶接するためにこちらのパイロット付き六角ナットを購入しました。問題なく溶接することができました。
0人が参考にしています。
試作品に使用しています
4
満足度:4.0
顧客より製作を依頼された試作品に使用しています。試作品にメスネジを作るのにこの商品を使っています。パイロットで位置も決ま...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品及び設備に使用しています。筐体や枠に溶接でしっかりと止めるため、位置決めのしやすいこの商品を使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどういった形状がありますか?
A
座面に突起物を設けたタイプ1A形(パイロット付きタイプ)と、座面に突起物が無いタイプ1B形・1F形(パイロット無しタイプ)があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロット付き 六角ナット
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(DIN規格)
四角ウエルドナット(溶接ナット)パイロット無し 突起形
T型溶接ナット 2A JIS細目 
E-LOCKナット(四角溶接ナットタイプ)
ウエルド Uナット スチール
メーカーSUNCOSUNCO八幡ねじSUNCOSUNCO冨士精密
通常価格30-217 -125820,320 -54 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜8日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質スチールSUS304相当SWCH相当スチール-スチール
表面処理なしなしなしなしなし-
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング