メカニカル部品技術窓口
柔軟性に優れたシリコンラバーで発熱体(ニクロム線)を挟み込んだシリコンラバーヒーター。【特長】・厚みが...
詳細を確認

空気中における表面温度(ヒーター単体を常温空気中にて測定。使用環境、被発熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化。)

主な用途
主な用途
タンク・パイプの保温、油タンク・ポンプの凍結防止、モーター・発電機の防湿、紙・プラスチックのヒートシール・ラミネート機・ディペンサー・接着剤の硬化、食品自動販売機、保温板、歯科機器、美容機器、病院の検査台、移動食器車、理化学機器、ホットプレート、各種寒冷地測定機器の凍結防止・保温、金属の接着予熱装置、熱収縮チューブの加熱、パラボナアンテナ凍結防止、洋服プレス、合板プレスの熱板、航空機器の保温、暖房機、バーナー気化装置、セメント凍結防止など。| 単位:mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 耐熱温度 | 電気的特性 | 寸法 | |||||
| 連続使用 温度 | 最高 温度 | 容量 公差 | 絶縁抵抗値 | 耐電圧 | 最大 | 最小 | 厚さ | |
| 標準タイプ | 200℃ | 250℃ | ±10% | 1G/DC500V | 1500V/1分 | 400×3,000 | 25×50 | 1.5 |

寸法図
| 品番 | 寸法(幅×長さ) | リード長 | 電気容量 |
|---|---|---|---|
| B-1012 | 25mm×1,000mm | 5,00mm | 100V120W |
| B-1025 | 25mm×2,000mm | 5,00mm | 100V250W |
| B-1020 | 50mm×1,000mm | 5,00mm | 100V200W |
| B-1030 | 50mm×2,000mm | 5,00mm | 100V300W |
この製品の様に面状のヒーターは、両面が発熱するが、片側だけを被加熱物に接して使用する場合が多い為に、反対側の面は、空気中を加熱する事になる。つまり、片側の面は空焼き状態になる。
したがって、面積当たりの容量(W/cm2)を大きくする事が出来ず、被加熱物を加熱する事は難しく保温程度の加熱になってしまう。
簡単に加熱をしたいと言う市場からの要望で、屈曲性のある面状のヒーターであるシリコンラバーヒーターを開発する事になりました。当該製品で比較的簡単に面部に貼り付けるだけで加熱、保温する事が可能になりました。
柔軟性に優れたシリコンラバーで発熱体(ニクロム線)を挟み込んだシリコンラバーヒーター。
【特長】
・厚みが1.5mmと薄い面状発熱体。最高使用温度は、200度
・フレキシブル性に優れ、筒型、パイプ型、円錐型などの被加熱物にフィットして使用する事が可能
【用途】
・プラントのパイプラインの加熱、保温
・液体搬送用パイプラインの低温による凝固防止用
・液体の粘度を低く保つための保温用
・印刷インクの保温用
・食用オイル、ラードの溶解用

スリーハイ
デジタル温度コントローラ monoone-120
ヒーターの温度調節に最適、・PID制御、モニター機能を標準搭載し2つの過昇温防止機能付きで安全にヒーターを使用できます。ヒーターの温度を管理しつつ、被加熱物の温度も測定可能です。

nitoms
耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)
当該製品をタンクやパイプに巻き付け固定する際に便利です。また、ヒーターにテープを巻き付ける(貼り付ける)事により、熱伝導で、ヒーターの熱が幅広く広がる事が期待できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラバーヒータ 角型
4.1通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
ラバーヒータ用接着剤
5通常価格(税別):7,120円

坂口電熱
サミコン230ヒーター
4.3通常価格(税別):4,162円~

スリーハイ
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
3.3通常価格(税別):5,445円~

ミスミ
ラバーヒータ 丸型
0
ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
温度センサ取付部品
4.6通常価格(税別):920円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2