メカニカル部品技術窓口
柔軟性に優れたシリコン材で発熱体(ニクロム線)を包み込み、押出し成型をしたヒーター。【特長】・外径がΦ...
詳細を確認

空気中における表面温度(ヒーター単体を常温空気中にて測定。使用環境、被発熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化。)

主な用途
主な用途
タンク・パイプの保温、油タンク・ポンプの凍結防止、モーター・発電機の防湿、紙・プラスチックのヒートシール・ラミネート機・ディペンサー・接着剤の硬化、食品自動販売機、保温板、歯科機器、美容機器、病院の検査台、移動食器車、理化学機器、ホットプレート、各種寒冷地測定機器の凍結防止・保温、金属の接着予熱装置、熱収縮チューブの加熱、パラボナアンテナ凍結防止、洋服プレス、合板プレスの熱板、航空機器の保温、暖房機、バーナー気化装置、セメント凍結防止など。
| 単位:mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 耐熱温度 | 電気的特性 | 寸法 | |||||
| 連続使用 温度 | 最高 温度 | 容量 公差 | 絶縁抵抗値 | 耐電圧 | 最大 | 最小 | 厚さ | |
| 標準タイプ | 200℃ | 250℃ | ±10% | 1G/DC500V | 1500V/1分 | 400×3,000 | 25×50 | 1.5 |

寸法図
| 品番 | 発熱寸法(L) | リード長 | 電気容量 |
|---|---|---|---|
| D-122 | φ2.5mm×1.22m | 1.000mm | 100V 30W |
| C-5 | φ2.5mm×5m | 1.000mm | 100V110W |
| A-10 | φ2.5mm×10m | 1.000mm | 100V150W |
| DF-8 | φ2.5mm×8m | 1.000mm | 100V250W |
| D-244 | φ2.5mm×2.44m | 1.000mm | 100V 60W |
| DF-36 | φ2.5mm×3.6m | 1.000mm | 200V120W |
| C-10 | φ2.5mm×10m | 1.000mm | 100V220W |
| A-20 | φ2.5mm×20m | 1.000mm | 100V300W |
高野山にあるお寺では、冬が厳しく、氷点下になる日が続きます。水道管が凍ってしまい破裂する事が多発します。凍結防止の為当該製品が開発されました。
柔軟性に優れたシリコン材で発熱体(ニクロム線)を包み込み、押出し成型をしたヒーター。
【特長】
・外径がΦ2.5(直径2.5mm)と細いコード状発熱体。最高使用温度は、200度
・フレキシブル性に優れ、筒型、パイプ型、などの被加熱物にフィットして使用する事が可能
【用途】
・プラントのパイプラインの加熱、保温
・液体搬送用パイプラインの低温による凝固防止用
・液体の粘度を低く保つための保温用

スリーハイ
デジタル温度コントローラ monoone-120
ヒーターの温度調節に最適、・PID制御、モニター機能を標準搭載し2つの過昇温防止機能付きで安全にヒーターを使用できます。ヒーターの温度を管理しつつ、被加熱物の温度も測定可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
マイクロヒータ
4.7通常価格(税別):14,280円~

坂口電熱
シリコーンベルトヒーター(SBH、SCH)
4.3通常価格(税別):6,469円~

スリーハイ
シリコンベルトヒーター(レギュラータイプ)
4通常価格(税別):6,312円~

ミスミ
リボンヒータ
4通常価格(税別):6,470円~

ミスミ
バンドヒータ
3通常価格(税別):8,200円~

スリーハイ
シリコンベルトヒーター(スリムタイプ)
0通常価格(税別):6,335円~

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
温度センサ スタンダードタイプ
4.6通常価格(税別):3,320円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2