17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PTFE帯電防止チューブ 10m巻

通常単価(税別)
64,50083,500
税込単価
70,95091,850
通常出荷日:8日目

【特長】・耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です

  • ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

品番

最小発注数量
100R
10
8
7903-003
1個
144R
12
10
7903-004
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,500
( 70,950 )
8日目
83,500
( 91,850 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です

ご注意

  • ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE帯電防止チューブ 10m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE帯電防止チューブ 10m巻
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
TOMBO No.9003 ナフロンPTFEチューブ
ふっ素樹脂チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
ジュンフロンハイバリアPFAチューブ
メーカーコクゴ中興化成工業ニチアスミスミミスミ潤工社
通常価格64,500-3,715 -4,735 --8,530 -5,543 -
通常出荷日8日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
種類ストレート-ストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂-ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂その他-PTFEふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)フッ素ポリマー
-クリーム(透明)W(ホワイト)半透明
使用温度範囲(℃)-270::+260--40::260-65::260-65::260-65::180
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト