ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径(mm) D(D1)

    ~mm
  • TS

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFEチューブアダプター 接続タイプ

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:5日目

【特長】・下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ス...

詳細を確認

型番:

103-72207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

103-72207の仕様・寸法情報

チューブサイズ規格
メートル系
種類
継手本体
適用チューブ外径(mm) D(D1)
8
TS
15/25
入数
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
103-72207

適用チューブ外径(mm) D(D1)

TS

最小発注数量
8
15/25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります
・穴は貫通タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEチューブアダプター 接続タイプの型番103-72207のページです。 型番103-72207に関する仕様情報を記載しております。
PTFEチューブアダプター 接続タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンエルボレジューシング インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンエルボレジューシング ミリサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ スペースセービングユニオンエルボ ミリサイズ
メーカーコクゴSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格7,8006,919 -10,009 -10,991 -5,0486,149 -
通常出荷日5日目19日目19日目19日目39日目3日目〜
チューブサイズ規格メートル系インチ系メートル系インチ系メートル系メートル系
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
入数1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト