ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適用チューブ外径(mm) D(D1)

    ~mm
  • 品番

  • 適用チューブ内径(Φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リング 20-RI-H

通常単価(税別)
339
税込単価
373
通常出荷日:7日目

【特長】チューブ外径が6・8でチューブ内径が4・6のリングです。

  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-16106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-16106の仕様・寸法情報

種類
関連部品
適用チューブ外径(mm) D(D1)
6
品番
20-6RI-H
適用チューブ内径(Φ)
4
入数
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
103-16106

適用チューブ外径(mm) D(D1)

品番

適用チューブ内径

(Φ)

最小発注数量
6
20-6RI-H
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チューブ外径が6・8でチューブ内径が4・6のリングです。

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング 20-RI-Hの型番103-16106のページです。 型番103-16106に関する仕様情報を記載しております。
リング 20-RI-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング 20-RI-H
メイルエルボ 20-ME-P
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
PFAユニオン・エルボー
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3393,920 -7,8004,554 -
通常出荷日7日目7日目〜5日目5日目
種類関連部品継手本体継手本体継手本体
入数1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト