17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラグ 20-12.7PG-H 103-16003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラグ 20-12.7PG-H

販売終了

型番

103-16003

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:20-12.7PG-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):12.7〔1/2〕×9.5
・寸法:A(mm)22.5×T(mm)26
・適用チューブサイズ12.7(1/2)×9.5
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト