ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ユニオンティ 20-19UT-P

ユニオンティ 20-19UT-P 103-15611
通常単価(税別)
19,275
税込単価
21,203
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:20-19UT-P・Tチューブサイズ(外径×内径):19×16(又は3/4×5×8)・...

詳細を確認
  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-15611
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-15611の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
103-15611
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,275
( 21,203 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-19UT-P
・Tチューブサイズ(外径×内径):19×16(又は3/4×5×8)
・寸法:B(mm)50×C(mm)31×D(mm)23×E(mm)16×F(mm)34×W(mm)―×TYPE/P
・チューブサイズ19×16(又は3/4×5×8)
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニオンティ 20-19UT-Pの型番103-15611のページです。 型番103-15611に関する仕様情報を記載しております。
ユニオンティ 20-19UT-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニオンティ 20-19UT-P
メイルエルボ 20-ME-P
プラグ 20-19PG-H
ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 ユニオンティ
ふっ素樹脂製管継手 LQ1シリーズ チューブ出しユニオンティ インチサイズ
メーカーコクゴコクゴコクゴミスミミスミSMC
通常価格19,2753,920 -4,3293,080 --6,919 -
通常出荷日7日目7日目〜7日目在庫品1日目3日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト