ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

メイルブランチティ 20-10MBT6-H

通常単価(税別)
6,329
税込単価
6,962
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:20-10MBT6-H・Tチューブサイズ(外径×内径):10×8・R(TP):3/8・...

詳細を確認
  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-15315
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-15315の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-15315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,329
( 6,962 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-10MBT6-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):10×8
・R(TP):3/8
・寸法:B(mm)30×C(mm)21×D(mm)16×E(mm)8×F(mm)22×G(mm)28×W(mm)18
・適用チューブサイズ10×8
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルブランチティ 20-10MBT6-Hの型番103-15315のページです。 型番103-15315に関する仕様情報を記載しております。
メイルブランチティ 20-10MBT6-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイルブランチティ 20-10MBT6-H
メイルブランチティ 20-6MBT4-H
メイルコネクター 20-6MC4-H
メイルコネクター 20-6MC2-H
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ ミリサイズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴSMCSMC
通常価格6,3294,5091,8001,8002,968 -2,632 -
通常出荷日7日目7日目15日目15日目3日目〜3日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト