ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

メイルコネクター 20-6MC4-H

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:20-6MC4-H・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4・R(TP):1/4・寸法:...

詳細を確認
  • この商品には専用治具が必要なります。

型番:

103-15118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-15118の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-15118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:20-6MC4-H
・Tチューブサイズ(外径×内径):6×4
・R(TP):1/4
・寸法:A(mm)36×B(mm)13×C(mm)17×D(mm)11×E(mm)4×F(mm)14×W(mm)14×I(mm)―
・入数:1個

ご注意

  • この商品には専用治具が必要なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メイルコネクター 20-6MC4-Hの型番103-15118のページです。 型番103-15118に関する仕様情報を記載しております。
メイルコネクター 20-6MC4-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイルコネクター 20-6MC4-H
メイルコネクター 20-6MC2-H
メイルブランチティ 20-6MBT4-H
メイルブランチティ 20-10MBT6-H
プラグ 20-19PG-H
PFAメイル・エルボー 1063-045LFH-1/4-R1/4
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,8001,8004,5096,3294,3294,200
通常出荷日15日目15日目7日目7日目7日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト