17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

チューブフィッティング 30-UE-C

通常単価(税別)
2,8808,670
税込単価
3,1689,537
通常出荷日:7日目~16日目

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工【特長】・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

チューブサイズ規格

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

品番

寸法

(mm)

最小発注数量
-
3
1/8"
30-3UE-C
B:12×C:9×D:5×E:2×F:8×W:6
1個
メートル/インチ系
8
5/16"
30-8UE-C
B:25×C:18×D:12×E:6×F:17×W:14
1個
-
12
-
30-12UE-C
B:36×C:25×D:18×E:10×F:26×W:22
1個
-
-
1/2"
30-12.7UE-C
B:36×C:25×D:18×E:10×F:26×W:22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
16日目
3,487
( 3,836 )
7日目
8,270
( 9,097 )
16日目
8,670
( 9,537 )
16日目

詳細情報

基本情報

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-UE-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-UE-C
PFAユニオン・エルボー
30シリーズ (ユニオン)
30シリーズ (ユニオンエルボ)
30シリーズ (ユニオンテイ)
ふっ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ3シリーズ ユニオンティ LQ3T インチサイズ
メーカーコクゴコクゴフロウエルフロウエルフロウエルSMC
通常価格2,880-4,554 -1,640 -2,518 -3,287 -1,855 -
通常出荷日7日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
接続種類管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続管⇔管同径接続
管・管同径 接続種類ユニオンエルボユニオンエルボユニオンストレートユニオンエルボユニオンティユニオンティ
入数1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト