ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チューブフィッティング 30-4RU3-C

通常単価(税別)
1,778
税込単価
1,956
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:30-4RU3-C・Tチューブ外径:4(mm)・寸法:A(mm)25×C(mm)11×...

詳細を確認

型番:

103-02901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-02901の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-02901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,778
( 1,956 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-4RU3-C
・Tチューブ外径:4(mm)
・寸法:A(mm)25×C(mm)11×Cx(mm)9×D(mm)7×Dx(mm)5×E(mm)2×F(mm)10×Fx(mm)8×W(mm)8
・適用チューブ外径4mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-4RU3-Cの型番103-02901のページです。 型番103-02901に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-4RU3-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-4RU3-C
チューブフィッティング 30-6CP-C
チューブフィッティング 30-12MCT12-C
PFAメイル・エルボー 1063-045LFH-1/4-R1/4
PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4
30シリーズ (ユニオン)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴフロウエル
通常価格1,7781,3904,9104,2002,9001,640 -
通常出荷日7日目5日目7日目5日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト