ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューブフィッティング 30-6ME2-C

通常単価(税別)
2,238
税込単価
2,462
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:30-6ME2-C・Tチューブ外径:6(mm)・1/4(インチ)・R(PT):1/8・...

詳細を確認

型番:

103-02405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-02405の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

チューブフィッティング 30-6ME2-C 外形図01

型番リスト

表示件数
型番
103-02405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,238
( 2,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:30-6ME2-C
・Tチューブ外径:6(mm)・1/4(インチ)
・R(PT):1/8
・寸法:B(mm)19×C(mm)14×D(mm)10×E(mm)4×F(mm)12×G(mm)17×W(mm)10
・適用チューブ外径6mm・1/4インチ
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブフィッティング 30-6ME2-Cの型番103-02405のページです。 型番103-02405に関する仕様情報を記載しております。
チューブフィッティング 30-6ME2-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブフィッティング 30-6ME2-C
チューブフィッティング 30-6CP-C
メイルコネクター 20-6MC2-H
チューブフィッティング 30-4RU3-C
メイルエルボ 20-ME-P
チューブフィッティング 30-12MCT12-C
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,2381,3901,8001,7783,920 -4,910
通常出荷日1日目5日目15日目7日目7日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト