17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブフィッティング 30-1.6MC/MCT-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チューブフィッティング 30-1.6MC/MCT-C

販売終了

型番

103-02129

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

チューブを挿入してナットを締めるだけ!お手軽簡単施工
【特長】
・ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します
・施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます
・インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です
・耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です
・全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます
・MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。そのためチューブは、フィッティングのボディを通過して自由な位置でセッティングできます

指定中の仕様・寸法情報

チューブサイズ規格
インチ系
種類
継手本体
本体材質
PTFE
接続種類
ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類
おねじストレート
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
1/16
接続ねじの種類 M(M1)
R
接続ねじの呼び M(M1)
1/8B
最高使用温度(℃)
100(標準品ECTFEナット)
品番
30-1.6MC2-C
使用材質
ボディ…圧縮及び押し出し成形によるふっ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作、ナット…-C(標準品)ECTFEふっ素樹脂の射出一体成形品
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト