ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4

PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4 103-00415
通常単価(税別)
2,900
税込単価
3,190
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:SFH-1/4-R-1/4・Tチューブサイズ外径:1/4・R(TP):1/4・寸法:T...

詳細を確認
  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

型番:

103-00415
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-00415の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番Tチューブサイズ外径R(TP)寸法入数
103-00415SFH-1/4-R-1/41/41/4T(チューブ外径)×1/4"×A(mm)38×B(mm)18×C(mm)13×D(mm)25×E(mm)7×R1/41個

型番リスト

表示件数
型番
103-00415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SFH-1/4-R-1/4
・Tチューブサイズ外径:1/4
・R(TP):1/4
・寸法:T(チューブ外径)×1/4"×A(mm)38×B(mm)18×C(mm)13×D(mm)25×E(mm)7×R1/4
・入数:1個

ご注意

  • 品番末尾のP-PFA、T-RFEの切削品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4の型番103-00415のページです。 型番103-00415に関する仕様情報を記載しております。
PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAメイル・コネクター 1062-045SFH-1/4-R1/4
PFAメイル・エルボー 1063-045LFH-1/4-R1/4
PFAメイル・エルボー
チューブフィッティング 30-4RU3-C
メイルブランチティ 20-6MBT4-H
メイルコネクター 20-6MC4-H
メーカーコクゴコクゴフロンケミカルコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,9004,2004,039 -1,7784,5091,800
通常出荷日5日目5日目1日目〜7日目7日目15日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト