ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011

PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011 103-00101
通常単価(税別)
4,459
税込単価
4,905
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SFU-6・適用チューブ外径6・寸法:T(チューブ外径)×6×A(mm)43×B(m...

詳細を確認

型番:

103-00101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-00101の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-00101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,459
( 4,905 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SFU-6
・適用チューブ外径6
・寸法:T(チューブ外径)×6×A(mm)43×B(mm)18×D(mm)21×E(mm)7
【特長】
・優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011の型番103-00101のページです。 型番103-00101に関する仕様情報を記載しております。
PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAストレート・ユニオン SFU-61042-011
PFAストレート・ユニオン SFU-1/41042-016
PFAユニオン・エルボー
ふっ素樹脂継手 ユニオン
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ ストレートアダプタ インチサイズ
30シリーズ (ユニオン)
メーカーコクゴコクゴコクゴミスミSMCフロウエル
通常価格4,4594,6004,554 -1,740 -2,740 -1,640 -
通常出荷日7日目5日目5日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト