17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ

通常単価(税別)
28,26633,349
税込単価
31,09336,684
通常出荷日:7日目

【特長】・より精度を要求される用途に適した超極細ふっ素樹脂チューブです・高温環境にさらされる細物芯線(...

詳細を確認
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

(φ)

最小発注数量
0.3
0.1
1個
0.4
0.2
1個
0.5
0.3
1個
0.6
0.4
1個
0.7
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,349
( 36,684 )
7日目
31,494
( 34,643 )
7日目
30,121
( 33,133 )
7日目
29,296
( 32,226 )
7日目
28,266
( 31,093 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より精度を要求される用途に適した超極細ふっ素樹脂チューブです
・高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます

ご注意

  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ
EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ
ふっ素樹脂チューブ
フレキシブルふっ素樹脂チューブ
PTFE帯電防止チューブ 10m巻
コクゴ ETFEチューブ10m巻
メーカーコクゴコクゴミスミミスミコクゴコクゴ
通常価格28,266-26,042-8,530 -64,500 -13,066 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目5日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂その他軟質ふっ素樹脂ふっ素樹脂(PFA)ふっ素樹脂(PFA)その他その他
定尺長さ(m)100/巻10/巻----
材質詳細マイクロフッ素樹脂---PTFEETFE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト