ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ

通常単価(税別)
27,00026,041
税込単価
29,70028,645
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・柔軟性を飛躍的に向上させた特殊な熱可塑性ふっ素樹脂を使用したチューブです・非晶質であることか...

詳細を確認
  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

型番:

102-35203
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102-35203の仕様・寸法情報

種類
ストレート
材質
ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂
軟質ふっ素樹脂
外径(φ)
8
内径(φ)
6
定尺長さ(m)
10/巻

型番リスト

表示件数
型番
102-35203

外径

(φ)

内径

(φ)

最小発注数量
8
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,00026,041
( 28,645 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性を飛躍的に向上させた特殊な熱可塑性ふっ素樹脂を使用したチューブです
・非晶質であることから非常に透明性に優れていますので、可視光域はもとより紫外域から赤外域までの広範囲の光を透過します
【用途】
・半導体の純水配管装置、窒素ガス、空気ガス配管、クリーン度が要求される空気可動装置など

ご注意

  • 商品形成事情により、カタログ記載寸法より誤差が生じる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブの型番102-35203のページです。 型番102-35203に関する仕様情報を記載しております。
EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXLON-THV 10m巻軟質ふっ素樹脂チューブ
EXLON 100m巻マイクロふっ素樹脂チューブ
ふっ素樹脂チューブ
PTFE帯電防止チューブ 10m巻
コクゴ ETFEチューブ10m巻
軟質ふっ素樹脂チューブ TD/TIDシリーズ
メーカーコクゴコクゴミスミコクゴコクゴSMC
通常価格27,00028,266 --64,500 -13,066 -2,176 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目〜8日目5日目在庫品1日目〜
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂
材質 ふっ素樹脂軟質ふっ素樹脂その他ふっ素樹脂(PFA)その他その他変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺長さ(m)10/巻100/巻----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト