17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • ユニクロメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)スリムヘッド B0タッピン【500~2000個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
8
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3
M3X8
M3-8
-
1パック

2000個入り

4
12
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

500個入り

4
16
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X16
M4-16
-
1パック

500個入り

4
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] 生地
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,010
( 8,811 )
1日目
4,010
( 4,411 )
1日目
4,446
( 4,891 )
1日目
11,359
( 12,495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3、4。
【材質】スチール、ステンレス。
【表面処理】ユニクロメッキ、生地。

商品情報


 

呼び径
(d)
Dねじ頭の高さ(K)十字穴番号
基準寸法許容差基準寸法許容差
360
-0.5
0.8±0.11
480.92

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)スリムヘッド B0タッピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)スリムヘッド B0タッピン
(+)スリムヘッド B1タッピン
(+)スリムヘッドAタッピン
シンヘッド(THタイプ) タッピンねじ 2種 B-O形
十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝なし B-0形
十字穴付(+) 小頭皿タッピンねじ(2種溝なし B-0形)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,010-3,430 -226 -15,82551 -208 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
詳細形状超極低頭超極低頭超極低頭超極低頭低頭皿
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴六角穴十字穴十字穴
先端形状平先平先とがり先平先その他特殊形状その他特殊形状
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング