17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • ユニクロメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)スリムヘッド B1タッピン【500~2000個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
8
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3
M3X8
M3-8
-
1パック

2000個入り

4
12
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

500個入り

4
16
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X16
M4-16
-
1パック

500個入り

4
12
[ステンレス] ステンレス
[なし] 生地
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,130
( 10,043 )
1日目
3,430
( 3,773 )
1日目
3,810
( 4,191 )
1日目
11,550
( 12,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

雌ネジがなくても、自分で部材にねじ立てしながらねじ込むことができるネジ。
【特長】
・先端2山から2.5山がテーパーになっている。ピッチは1種タッピンより細かい。
・2種タッピンの先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていく。
・下穴さえ開けておけばよいので、作業工程を減らすことができ、作業性がよい。
・下穴はネジの太さと種類によって変わるので注意が必要。
・自分自身でねじ立てするため緩みにくい反面、取り外しが多い場所には向いていない。
・普通の小ねじと比べると、ねじ山のピッチが荒い。
【用途】
・相手材:主に薄鋼板及び厚板(5mm以下)樹脂、硬質ゴムに適している。

商品情報

(+)スリムヘッド B1タッピンの外形図・寸法

外形図

外形図

(単位:mm)

呼び径
(d)
DK十字穴番号
基準寸法許容差基準寸法許容差
360
-0.5
0.8±0.11
480.92

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

(+)スリムヘッド B1タッピンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH16Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)スリムヘッド B1タッピン
(+)スリムヘッド B0タッピン
(+)スリムヘッドAタッピン
シンヘッド(THタイプ) タッピンねじ 2種 B-O形
TPタッピンねじ(2種溝付 B-1形)
十字穴付(+)皿タッピンねじ 2種溝付き B-1形
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格3,430-4,010 -226 -15,8256,910 -206 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状超極低頭超極低頭超極低頭超極低頭なべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴六角穴十字穴十字穴
先端形状平先平先とがり先平先その他特殊形状その他特殊形状
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング