17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

(+)Aナベ 2条ねじ【600~2000個入り】

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3.5
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3.5
M3.5X20
M3.5-20
-
1パック

1200個入り

3.5
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3.5
M3.5X12
M3.5-12
-
1パック

2000個入り

3.5
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3.5
M3.5X16
M3.5-16
-
1パック

1600個入り

3.5
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3.5
M3.5X20
M3.5-20
-
1パック

1200個入り

3.5
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M3.5
M3.5X25
M3.5-25
-
1パック

1000個入り

4
12
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X12
M4-12
-
1パック

1500個入り

4
20
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X20
M4-20
-
1パック

900個入り

4
25
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X25
M4-25
-
1パック

700個入り

4
30
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X30
M4-30
-
1パック

600個入り

4
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
M4
M4X16
M4-16
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,361
( 3,697 )
1日目
4,266
( 4,693 )
1日目
4,263
( 4,689 )
1日目
3,531
( 3,884 )
1日目
3,241
( 3,565 )
1日目
3,869
( 4,256 )
1日目
3,095
( 3,405 )
1日目
2,792
( 3,071 )
1日目
2,999
( 3,299 )
1日目
2,935
( 3,229 )
1日目

詳細情報

基本情報

先端部まで尖り、先端までねじ山が立っている、ピッチが最も荒い、一般的なタッピンねじ。
【特長】
・先端の尖っている部分は、穴のセンターの位置決め用のガイドと喰いつきを助ける役割。
・めねじ加工がされていない下穴にねじ自身のねじ山でめねじ山を塑性成形させながらねじ込む。
・ねじ込む時に抵抗がかかることで、締付ける力が抵抗分ロスとなり小ねじと比べ軸力が低くなる。
・小ねじと比べ軸力は低くなるが、振動・熱衝撃等により頭部座面と相手材に隙間がうまれる。
・軸力が弱まっても塑性成形による相手材のねじ部へのスプリングバックなどの抵抗がある。
・完全にはゆるまずゆるみにくい状態が保持される。
【用途】
・相手材:主に薄鋼板、ハードボード、木材、石綿、一般に薄鋼板は1.2mm以下。

商品情報

(+)Aナベ 2条ねじの仕様

外形図

外形図

呼び径dkkp
3.562.31.41
472.61.59

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(+)Aナベ 2条ねじのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH16Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(+)Aナベ 2条ねじ
(+)A1ナベ
ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)
(+)A1皿
タップタイト Bタイプ ナベP =2(SW)
サンコータイト Sタイプ ナベ P=2(SW)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格2,792-3,804 -4,589 -4,5656,885 -5,866 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状なべなべなべなべなべ
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタップタイトタップタイト
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
先端形状とがり先とがり先とがり先とがり先平先平先

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング