17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • クロメートメッキ
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

7マーク アプセット小ネジ【300~700個入り】

7マーク アプセット小ネジ
通常単価(税別)
10,96414,605
税込単価
12,06016,066
通常出荷日:1日目

凹みと十字穴を持った六角形の頭部が特長のアプセットボルト。【特長】・複数の工具が使えるためとても便利。...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

表面処理

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X15
M6-15
10
1パック

700個入り

16
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X16
M6-16
10
1パック

700個入り

20
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X20
M6-20
10
1パック

600個入り

20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X20
M6-20
-
1パック

600個入り

25
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X25
M6-25
10
1パック

500個入り

30
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X30
M6-30
10
1パック

400個入り

35
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X35
M6-35
10
1パック

450個入り

40
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X40
M6-40
10
1パック

300個入り

50
[三価クロメート] 三価ホワイト
M6X50
M6-50
10
1パック

300個入り

25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M6X25
M6-25
-
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,775
( 14,053 )
1日目
12,859
( 14,145 )
1日目
12,637
( 13,901 )
1日目
11,741
( 12,915 )
1日目
11,862
( 13,048 )
1日目
11,414
( 12,555 )
1日目
14,605
( 16,066 )
1日目
11,035
( 12,139 )
1日目
12,988
( 14,287 )
1日目
10,964
( 12,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

凹みと十字穴を持った六角形の頭部が特長のアプセットボルト。
【特長】
・複数の工具が使えるためとても便利。
・つけ外しの頻度が比較的高い場所や、複数の人間が付け外しをする必要がある場所に最適。
・アプセットボルトは六角ボルトに比べれば比較的柔らかい印象がある。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト・クロメートメッキ。
【用途】
・装飾用に使用される事も多く、六角ボルトよりは普段の生活に身近な場所で使用される。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

7マーク アプセット小ネジの仕様

外形図

外形図

呼び径
(d)
SK
基準寸法許容差基準寸法許容差
M6100
-0.2
3.5±0.15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

7マーク アプセット小ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度は何でしょうか?
A
8.8相当品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7マーク アプセット小ネジ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ
7マーク 小形六角アプセット小ねじ 細目
4マーク 六角アプセット小ねじ
4マーク 小形六角アプセット小ねじ
十字穴付(+)小形アプセット小ねじ
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格10,964-13,865 -11,652 -2,836 -3,369 -329 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
ねじの呼び(M)6----8
詳細形状標準小径小径標準小径小径
取付穴形状なしなしなしなしなし十字穴
材質スチールSWCH相当SWCH相当SWCH相当SWCH相当-
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アプセット小ねじカテゴリの売れ筋ランキング