メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

セラミックス ナット RANT-00

通常単価(税別)
2,935
税込単価
3,229
通常出荷日:8日目

セラミックの六角ナット。【特長】・材質:アルミナ96。・色:白。・耐熱温度:1300℃。・ネジ径:M1...

詳細を確認

型番:

RANT-10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RANT-10の仕様・寸法情報

材質
セラミック
表面処理(詳細)
なし
ねじの呼び(M)
10
表面処理
なし
ねじ山の種類
メートル並目
六角ナット規格
1種
ピッチ(mm)
1.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
RANT-10
RoHS?最小発注数量
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,935
( 3,229 )
8日目

詳細情報

基本情報

セラミックの六角ナット。
【特長】
・材質:アルミナ96。
・色:白。
・耐熱温度:1300℃。
・ネジ径:M10。
【用途】
・機械部品、空圧機器、電気・電子部品。

商品情報

外形図

セラミックス ナット RANT-00 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径ピッチ-DH型番
M101.5-178RANT-10

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックス ナット RANT-00の型番RANT-10のページです。 型番RANT-10に関する仕様情報を記載しております。
セラミックス ナット RANT-00のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックス ナット RANT-00
六角ナット 1種 切削 極細目
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
六角ナット 3種 その他細目(S45C)
コンパクトナット-単品・小箱-
マジックナット
メーカー廣杉計器SUNCOSUNCOSUNCOミスミSUNCO
通常価格2,9351,7152511,430190 -5,814 -
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質セラミックスチール黄銅S45Cステンレス亜鉛ダイキャスト
表面処理(詳細)なしなしなしなしなし生地
ねじの呼び(M)1038836--
表面処理なしなしなしなしなし生地
ねじ山の種類メートル並目極細目メートル細目メートル細目メートル並目メートル並目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング