メカニカル部品技術窓口
【ねじの呼び(M)】2.5/3/4/5/6/8
本体
【材質】ナイロン66
【色】乳白色
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)
ネジ部
【材質】アルミ(A2011相当)
【処理】脱脂

| 型番 | ネジ径 | ツバ厚 t | 取付穴径 X | 取付基板厚 S | L |
|---|---|---|---|---|---|
| NNI-2545 | M2.5 | 0.75 | 6.4 | 0.8~1.2 | 8.0 |
| NNI-3050 | M3 | 0.75 | 8.0 | 1.3~2.0 | 9.6 |
| NNI-4070 | M4 | 0.75 | 10.3 | 2.1~2.4 | 12.7 |
| NNI-5080 | M5 | 0.75 | 10.3 | 2.1~2.4 | 12.7 |
| NNI-6010 | M6 | 0.75 | 12.7 | 2.5~3.2 | 15.9 |
| NNI-8125 | M8 | 0.75 | 14.3 | 3.3~4.0 | 19.0 |
※取付穴径公差:+0.15、-0
(1)筐体の取付穴に製品を挿入し、基板やシャーシを挟みこんでネジ止めします。ネジ締めの際にアルミナットが上部へせり出し、本体が外方向へ膨らむことで固定します。
(2)また、0.75mm厚のツバにより極短間での取付が可能です。(筐体の外面にプレート等を固定する用途でもご使用いただけます。)
(3)ナット側からご希望寸法の丸型スペーサーを取付けることで、多段層でのスペーシングも可能となります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~

東海物産
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
4.4通常価格(税別):25円~

東海物産
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
4.8通常価格(税別):28円~

日本ドライブイット
ソニックロック(SL型)
4.6通常価格(税別):32円~

日本スプリュー
メートルねじ用スプリュー(並目)
4.8通常価格(税別):85円~