17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

黄銅 ミニビットインサート/HMIB-Z

通常単価(税別)
36291
税込単価
40320
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【ねじの呼び(M)】1.4/1.6/1.7【使用方法】圧入・熱圧入【適合樹脂】熱可塑性【材質】黄銅(C...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

RoHS?最小発注数量
1.4
2D
10
1個
1.6
2D
10
50個
1.7
1.5D
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
8日目
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】1.4/1.6/1.7
【使用方法】圧入・熱圧入
【適合樹脂】熱可塑性
【材質】黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
【処理】脱脂

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅 ミニビットインサート/HMIB-Zのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水のめねじを作るために
5
満足度:5.0
当社で設計し、他で製作している製品に使用しています。樹脂で製作している躯体に防水のめねじを作るためにこの商品を使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅 ミニビットインサート/HMIB-Z
黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z
黄銅 ダッヂインサート(スタンダード型)/HSD
黄銅 ビットインサート(フランジ型)/HFB
黄銅 ダッヂインサート(フランジ型)/HFD
ダッヂインサート(スタンダード)SD 黄銅(カドミレス)
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器東海物産
通常価格36-35 -67 -37 -77 -51 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類圧入圧入圧入圧入圧入標準
使用用途軽金属軽金属軽金属軽金属軽金属樹脂全般
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ノッチなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング