17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • なし
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスマイナス穴付 アプセット小ネジ【1~900個入り】

プラスマイナス穴付 アプセット小ネジ
通常単価(税別)
557,569
税込単価
618,326
通常出荷日:1日目

凹みと十字穴を持った六角形の頭部が特長のアプセットボルト。【特長】・複数の工具が使えるためとても便利。...

詳細を確認
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

呼び寸法

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

標準名称(材質)

RoHS?最小発注数量
5
10
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
5
M5
M5X10
M5-10
スチール
10
1パック

900個入り

5
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
5
M5
M5X12
M5-12
スチール
10
1パック

800個入り

5
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
5
M5
M5X16
M5-16
スチール
10
1パック

600個入り

5
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
箱・パック
5
M5
M5X20
M5-20
スチール
10
1パック

500個入り

6
12
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X12
M6-12
スチール
10
1パック

500個入り

6
15
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X15
M6-15
スチール
10
1パック

400個入り

6
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X16
M6-16
スチール
10
1パック

400個入り

6
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X20
M6-20
スチール
10
1パック

350個入り

6
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X25
M6-25
スチール
10
1パック

400個入り

6
30
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
箱・パック
6
M6
M6X30
M6-30
スチール
10
1パック

350個入り

8
15
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
6
M8
M8X15
M8-15
スチール
10
1パック

200個入り

8
16
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
8
M8
M8X16
M8-16
スチール
10
1パック

200個入り

8
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
8
M8
M8X20
M8-20
スチール
10
1パック

180個入り

8
25
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
8
M8
M8X25
M8-25
スチール
10
1パック

250個入り

8
30
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
8
M8
M8X30
M8-30
スチール
10
1パック

200個入り

6
20
[ステンレス] ステンレス
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
6
M6
M6X20
M6-20
ステンレス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,141
( 6,755 )
1日目
5,741
( 6,315 )
1日目
4,820
( 5,302 )
1日目
4,706
( 5,177 )
1日目
5,196
( 5,716 )
1日目
4,701
( 5,171 )
1日目
4,794
( 5,273 )
1日目
4,638
( 5,102 )
1日目
5,789
( 6,368 )
1日目
5,636
( 6,200 )
1日目
4,790
( 5,269 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
4,909
( 5,400 )
1日目
7,569
( 8,326 )
1日目
6,793
( 7,472 )
1日目
55
( 61 )
1日目

詳細情報

基本情報

凹みと十字穴を持った六角形の頭部が特長のアプセットボルト。
【特長】
・複数の工具が使えるためとても便利。
・つけ外しの頻度が比較的高い場所や、複数の人間が付け外しをする必要がある場所に最適。
・アプセットボルトは六角ボルトに比べれば比較的柔らかい印象がある。
・材質:スチール・ステンレス。
・表面処理:三価ホワイト・なし。
【用途】
・装飾用に使用される事も多く、六角ボルトよりは普段の生活に身近な場所で使用される。

ご注意

  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

プラスマイナス穴付 アプセット小ネジの仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
十字穴の番号頭部平径
(dk)
頭部高さ
(k)
マイナス幅
(n)
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法
M528.00
-0.2
3.5±0.151.4
M6310.00
-0.2
4.0±0.151.5
M8313.00
-0.25
5.5±0.151.6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスマイナス穴付 アプセット小ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
SWCH10Rです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスマイナス穴付 アプセット小ネジ
プラスマイナス穴付(+-)六角フランジ小ねじ
プラスマイナス穴付(+-) グリーンボルト
7マーク アプセット小ネジ
十字穴付(+)小形アプセット小ねじ
十字穴付(+)アプセット小ねじ(六角頭)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格55-70 -142 -10,964 -329 -38 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状標準標準標準標準小径標準
取付穴形状プラスマイナスプラスマイナスプラスマイナスなし十字穴十字穴
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
基本形状六角六角六角六角六角六角
先端形状平先平先平先平先平先平先
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アプセット小ねじカテゴリの売れ筋ランキング