17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

低クリープ ワッシャー/VV-0000-00

通常単価(税別)
67211
税込単価
74232
通常出荷日:8日目

【内径】3.4/4.4/5.4/6.4/8.4/10.5【材質】PTFE(充填材配合)【色】うす茶【使...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.4
1
6
10
50個
4.4
1
8
10
50個
5.4
1
10
10
50個
6.4
1
11.5
10
50個
8.4
1
16
10
50個
8.4
1.5
16
10
50個
10.5
1.5
18
10
50個
10.5
2
18
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
8日目
77
( 85 )
8日目
88
( 97 )
8日目
106
( 117 )
8日目
140
( 154 )
8日目
185
( 204 )
8日目
158
( 174 )
8日目
211
( 232 )
8日目

詳細情報

基本情報

【内径】3.4/4.4/5.4/6.4/8.4/10.5
【材質】PTFE(充填材配合)
【色】うす茶
【使用可能温度】-200℃~200℃(材料)
【UL規格】UL94V-0(相当品、材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低クリープ ワッシャー/VV-0000-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低クリープ ワッシャー/VV-0000-00
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
ベーク ワッシャー/XX-0000-00
ガラスエポキシ ワッシャー/GG-0000-00
カプトン ワッシャー/KK-0000-00
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格67-108 -29 -22 -15 -19 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜8日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)PA(6ナイロン)シリコンフェノール樹脂(ベークライト)ガラスエポキシPI(ポリイミド)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング