17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PVDF ワッシャー/PVW-0000-00

通常単価(税別)
63256
税込単価
69282
通常出荷日:9日目

【内径】3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.2
0.5
7
10
50個
4.3
0.8
9
10
50個
5.3
1
10
10
50個
6.4
1.6
12.5
10
50個
8.4
1.6
17
10
50個
10.5
2
21
10
50個
13
2.5
24
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63
( 69 )
9日目
77
( 85 )
9日目
95
( 105 )
9日目
115
( 127 )
9日目
131
( 144 )
9日目
168
( 185 )
9日目
256
( 282 )
9日目

詳細情報

基本情報

【内径】3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0
【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
【色】白色不透明
【熱変形温度】1.82Mpa…72℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品情報

外形図

PVDF ワッシャー/PVW-0000-00 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

dDt型番
3.27.00.5PVW-0307-05
4.39.00.8PVW-0409-08
5.310.01.0PVW-0510-10
6.412.51.6PVW-0612-16
8.417.01.6PVW-0817-16
10.521.02.0PVW-1021-20
13.024.02.5PVW-1224-20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVDF ワッシャー/PVW-0000-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDF ワッシャー/PVW-0000-00
PVDF 丸ワッシャー
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
カプトン ワッシャー/KK-0000-00
ガラスエポキシ ワッシャー/GG-0000-00
メーカー廣杉計器SUNCO廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格63-262108 -29 -19 -15 -
通常出荷日9日目1日目8日目在庫品1日目〜8日目1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PVDF(ポリフッ化ビニリデン)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)PA(6ナイロン)シリコンPI(ポリイミド)ガラスエポキシ
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング