17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PPS ワッシャー/PSW-0000-00

通常単価(税別)
43236
税込単価
47260
通常出荷日:9日目

【内径】3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0【材質】PPS(ポリフェニレンサルフ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.2
0.5
7
10
50個
4.3
0.8
9
10
50個
5.3
1
10
10
50個
6.4
1.6
12.5
10
50個
8.4
1.6
17
10
50個
10.5
2
21
10
50個
13
2.5
24
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43
( 47 )
9日目
47
( 52 )
9日目
53
( 58 )
9日目
57
( 63 )
9日目
140
( 154 )
9日目
158
( 174 )
9日目
236
( 260 )
9日目

詳細情報

基本情報

【内径】3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)ガラス繊維40%入
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82Mpa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS ワッシャー/PSW-0000-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS ワッシャー/PSW-0000-00
PPS 丸ワッシャー
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ワッシャー
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
ガラスエポキシ ワッシャー/GG-0000-00
メーカー廣杉計器SUNCO廣杉計器日本ケミカルスクリュー廣杉計器廣杉計器
通常価格43-47 -108 -122 -29 -15 -
通常出荷日9日目1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PPS(ポリフェニレンサルファイド)PPS(ポリフェニレンサルファイド)PA(6ナイロン)PPS(ポリフェニレンサルファイド)シリコンガラスエポキシ
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング