17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00

通常単価(税別)
1629
税込単価
1832
通常出荷日:9日目

【対応ねじ呼径(M)】3/4/5/6【材質】ナイロン6【色】乳白色【熱変形温度】1.82Mpa…70℃...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.3
2.1
9
10
50個
4.5
2.8
11
10
50個
5.5
3.3
14
10
50個
6.5
3.5
16
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16
( 18 )
9日目
16
( 18 )
9日目
19
( 21 )
9日目
29
( 32 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじ呼径(M)】3/4/5/6
【材質】ナイロン6
【色】乳白色
【熱変形温度】1.82Mpa…70℃
【UL規格】UL94-V2(材料)

商品情報

外形図

ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00 外形図

規格表

型番呼径dDt
NRW-03M33.39.02.1
NRW-04M44.511.02.8
NRW-05M55.514.03.3
NRW-06M66.516.03.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン ロゼットワッシャー/NRW-00
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
ガラスエポキシ ワッシャー/GG-0000-00
カプトン ワッシャー/KK-0000-00
ベーク ワッシャー/XX-0000-00
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格16-108 -29 -15 -19 -22 -
通常出荷日9日目8日目在庫品1日目〜1日目〜8日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)PA(6ナイロン)シリコンガラスエポキシPI(ポリイミド)フェノール樹脂(ベークライト)
種類(用途)特殊形状平座金平座金平座金平座金平座金
種類ロゼットワッシャ平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング