17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
3.3
1
6
10
50個
3.3
1.5
6
10
50個
3.3
2
6
10
50個
4.3
1
8
10
50個
4.3
1.5
8
10
50個
4.3
2
8
10
50個
5.3
1
10
10
50個
5.3
1.5
10
10
50個
5.3
2
10
10
50個
6.3
1
10
10
50個
6.3
1.5
10
10
50個
6.3
2
10
10
50個
6.3
1
12
10
50個
6.3
1.5
12
10
50個
6.3
2
12
10
50個
8.3
1
15
10
50個
8.3
1.5
15
10
50個
8.3
2
15
10
50個
10.3
1
20
10
50個
10.3
1.5
20
10
50個
10.3
2
20
10
50個
12.3
1
25
10
50個
12.3
1.5
25
10
50個
12.3
2
25
10
50個
2.8
1
5
10
50個
2.8
1.5
5
10
50個
2.8
2
5
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
8日目
110
( 121 )
8日目
112
( 123 )
8日目
108
( 119 )
8日目
110
( 121 )
8日目
112
( 123 )
8日目
108
( 119 )
8日目
110
( 121 )
8日目
112
( 123 )
8日目
108
( 119 )
8日目
108
( 119 )
8日目
114
( 125 )
8日目
112
( 123 )
8日目
116
( 128 )
8日目
116
( 128 )
8日目
138
( 152 )
8日目
144
( 158 )
8日目
151
( 166 )
8日目
162
( 178 )
8日目
166
( 183 )
8日目
170
( 187 )
8日目
174
( 191 )
8日目
180
( 198 )
8日目
190
( 209 )
8日目
110
( 121 )
8日目
110
( 121 )
8日目
112
( 123 )
8日目

詳細情報

基本情報

【内径】2.8/3.3/4.3/5.3/6.3/8.3/10.3/12.3
【材質】MCナイロン
【色】青

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
シリコン ワッシャー/QQ-0000-00
ガラスエポキシ ワッシャー/GG-0000-00
カプトン ワッシャー/KK-0000-00
ベーク ワッシャー/XX-0000-00
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格108-29 -15 -19 -22 -26 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PA(6ナイロン)シリコンガラスエポキシPI(ポリイミド)フェノール樹脂(ベークライト)ポリスライダー
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング