17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が91型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 11日以内

ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00【1~500個入り】

通常単価(税別)
263,999
税込単価
294,399
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【内径】1.7~22.0【材質】ポリスライダー【色】黒【UL規格】UL94-HB(材料)

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が91型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
10.2
0.13
15
10
50個
10.2
0.25
15
10
1個
10.2
0.5
15
10
50個
10.2
0.8
15
10
50個
10.2
1
15
10
1個
10
0.13
20
10
50個
10
0.25
20
10
50個
10
0.5
20
10
50個
10
0.8
20
10
50個
10
1
20
10
50個
10
0.25
24
10
50個
10
0.5
24
10
50個
12.2
0.13
18
10
50個
12.2
0.25
18
10
1個
12.2
0.5
18
10
1個
12.2
0.8
18
10
50個
12.2
1
18
10
50個
14.1
0.25
24
10
50個
14.1
0.5
24
10
1個
15.2
0.13
23
10
1個
15.2
0.25
23
10
1個
15.2
0.8
23
10
50個
15.2
1
23
10
50個
1.7
0.13
3.2
10
50個
1.7
0.25
3.2
10
50個
1.7
0.5
3.2
10
50個
1.7
0.8
3.2
10
50個
1.7
1
3.2
10
50個
2.1
0.13
4
10
1パック

500個入り

2.1
0.25
4
10
1個
2.1
0.5
4
10
50個
2.1
0.8
4
10
50個
2.1
1
4
10
50個
22
0.25
28
10
50個
22
0.5
28
10
50個
2.6
0.13
4.7
10
50個
2.6
0.25
4.7
10
50個
2.6
0.5
4.7
10
50個
2.6
0.8
4.7
10
50個
2.6
1
4.7
10
50個
3.1
0.13
5.4
10
1個
3.1
0.25
5.4
10
1個
3.1
0.5
5.4
10
50個
3.1
0.8
5.4
10
50個
3.1
1
5.4
10
50個
3.6
0.13
6
10
50個
3.6
0.25
6
10
50個
3.6
0.5
6
10
50個
3.6
0.8
6
10
50個
3.6
1
6
10
50個
4.1
0.5
6.5
10
1個
4.1
0.8
6.5
10
50個
4.1
1
6.5
10
50個
4.6
0.13
7.2
10
50個
4.6
0.25
7.2
10
1個
4.6
0.5
7.2
10
1個
4.6
0.8
7.2
10
50個
4.6
1
7.2
10
50個
5.2
0.13
8
10
1個
5.2
0.25
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
8日目
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
37
( 41 )
8日目
47
( 52 )
8日目
453
( 498 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
8日目
37
( 41 )
8日目
42
( 46 )
8日目
52
( 57 )
8日目
60
( 66 )
8日目
56
( 62 )
8日目
68
( 75 )
8日目
36
( 40 )
8日目
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
53
( 58 )
8日目
56
( 62 )
8日目
56
( 62 )
8日目
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
246
( 271 )
1日目
251
( 276 )
1日目
56
( 62 )
8日目
72
( 79 )
8日目
29
( 32 )
8日目
29
( 32 )
8日目
29
( 32 )
8日目
28
( 31 )
8日目
29
( 32 )
8日目
3,999
( 4,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
8日目
26
( 29 )
8日目
31
( 34 )
8日目
64
( 70 )
8日目
70
( 77 )
8日目
31
( 34 )
8日目
29
( 32 )
8日目
29
( 32 )
8日目
29
( 32 )
8日目
28
( 31 )
8日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能
29
( 32 )
8日目
36
( 40 )
8日目
34
( 37 )
8日目
31
( 34 )
8日目
31
( 34 )
8日目
31
( 34 )
8日目
36
( 40 )
8日目
34
( 37 )
8日目
223
( 245 )
1日目
34
( 37 )
8日目
36
( 40 )
8日目
31
( 34 )
8日目
228
( 251 )
1日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
8日目
32
( 35 )
8日目
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【内径】1.7~22.0
【材質】ポリスライダー
【色】黒
【UL規格】UL94-HB(材料)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
樹脂ギアーのスペーサー
4
満足度:4.0
樹脂ギアーが金属板に接する部分は磨耗しやすいが これを挟めば簡単に復活できる。 サイズも穴径や厚さが豊富にそろっており使...もっと読む
1人が参考にしています。
少量使いたかったので助かります。
5
満足度:5.0
モーターの位置調整用で少量使いたかったので助かります。 使い心地も良いです。
1人が参考にしています。
卓上フライスの送りハンドルのスラスト用に
5
満足度:5.0
卓上フライスの送りハンドルのスラスト用に購入。 他で数枚購入するよりこちらで多く入っている物の方が安かった。 品質は全...もっと読む
1人が参考にしています。
機械メナテナンスに使いました
4
満足度:4.0
生産設備機械のメンテナンス時に使用しています。機械メーカーから部品が入手できなかったので、似た商品をミスミに手配して購入...もっと読む
1人が参考にしています。
歯車装置のスラスト受け
5
満足度:5.0
歯車のスラスト受けとして利用しています。 厚みが選べて、1個から購入できるので、何種類もストックして多く必要がなく重宝し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00
ポリスライダー カットワッシャー(Eリング用)/LLC-0000-00
ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t
ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t
PS(ポリスライダー)/スラストワッシャー
MCナイロン ワッシャー/MM-0000-00
メーカー廣杉計器廣杉計器SUNCOSUNCO日本ケミカルスクリュー廣杉計器
通常価格26-10 -203 -203 -101 -108 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂ポリスライダーポリスライダーポリスライダーポリスライダーポリスライダーPA(6ナイロン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング