17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ L

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワンタッチスペーサー/SJ

通常単価(税別)
3246
税込単価
3551
通常出荷日:9日目

【対応ねじの呼び(M)】2/3【材質】ジュラコン(POM)【色】乳白色【熱変形温度】1.82Mpa…1...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチスペーサー/SJ 外形図1

SJ-2000(基板穴φ3.5 厚さ0.5~1.2 取付ネジM2)

ワンタッチスペーサー/SJ 外形図2

SJ-300(基板穴φ4.5 厚さ0.9~2.0 取付ネジM3)

製品仕様

※ワンタッチスペーサーとキャップはセットです。

規格表

SJ-2000

型番L
SJ-20033
SJ-20044
SJ-20055
SJ-20066
SJ-20077
SJ-20088
SJ-20099
SJ-201010

SJ-300

型番L
SJ-3055
SJ-3066
SJ-3077
SJ-3088
SJ-3099
SJ-31010
SJ-31212
SJ-31515
SJ-32020

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ L

RoHS?最小発注数量
5.5
2.2
10
-
50個
7
3.2
6
-
50個
7
3.2
10
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46
( 51 )
9日目
32
( 35 )
9日目
44
( 48 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじの呼び(M)】2/3
【材質】ジュラコン(POM)
【色】乳白色
【熱変形温度】1.82Mpa…110℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチスペーサー/SJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチスペーサー/SJ
ピークスペーサー(中空)/CPE
ガラスエポキシ ブッシュ/G0000-0000
セットスペーサー(ビス突出型)/ST
セットスペーサー(ビス保護型)/SH
PBT ブッシュ/Z0000-0000
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格32-61 -22920 -28 -42 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
形状ガイド付標準ツバ付ザグリ加工ザグリ加工ツバ付
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
乳白色薄茶透明黄緑乳白色乳白色
詳細材質ジュラコン(POM)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)ガラスエポキシ グレード#EW-3105ジュラコン(POM)ジュラコン(POM)ジュラネックス(PBT)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング