17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が25型番あります。
  • 外径

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 厚み・長さ L

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ナイロンスペーサー(中空)/CN

通常単価(税別)
15394
税込単価
17433
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4【材質】ナイロン66【色】半透明【熱変形温度】1.82Mpa...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ナイロンスペーサー(中空)/CN 外形図1

CN-2000(M=2用)
Lの公差 L=5迄±0.2 L=6より±0.3

ナイロンスペーサー(中空)/CN 外形図2

CN-2600(M=2.6用)
Lの公差 L=5迄±0.2 L=6より±0.3

ナイロンスペーサー(中空)/CN 外形図3

CN-300(M=3用)
Lの公差 L=5迄±0.2 L=6~20迄±0.3
L=21より±0.4

ナイロンスペーサー(中空)/CN 外形図4

CN-400(M=4用)
Lの公差 L=5迄±0.2 L=6~20迄±0.3
L=21より±0.4

規格表

CN-2000(M=2用)
CN-2600(M=2.6用)
型番L
CN-20033
CN-20044
CN-20055
CN-20066
CN-20077
CN-20088
CN-20099
CN-201010
CN-201111
CN-201212
CN-201313
CN-201414
CN-201515
CN-201616
型番L
CN-26022
CN-26033
CN-26044
CN-26055
CN-26066
CN-26077
CN-26088
CN-26099
CN-261010
CN-261111
CN-261212
CN-261313
CN-261414
CN-261515
CN-261616
CN-300(M=3用)
CN-400(M=4用)
型番L型番L
CN-3022CN-31515
CN-302.52.5CN-31616
CN-3033CN-31717
CN-303.53.5CN-31818
CN-3044CN-31919
CN-304.54.5CN-32020
CN-3055CN-32121
CN-3066CN-32222
CN-3077CN-32323
CN-307.57.5CN-32424
CN-3088CN-32525
CN-3099CN-32626
CN-31010CN-32727
CN-31111CN-32828
CN-31212CN-32929
CN-31313CN-33030
CN-31414--
型番L型番L
CN-4022CN-41717
CN-4033CN-41818
CN-4044CN-41919
CN-4055CN-42020
CN-4066CN-42121
CN-4077CN-42222
CN-4088CN-42323
CN-4099CN-42424
CN-41010CN-42525
CN-41111CN-42626
CN-41212CN-42727
CN-41313CN-42828
CN-41414CN-42929
CN-41515CN-43030
CN-41616--

型番リスト

表示件数

外径

内径

厚み・長さ L

RoHS?最小発注数量
3.7
2.2
3
10
50個
3.7
2.2
6
-
50個
3.7
2.2
12
-
50個
3.7
2.2
15
-
50個
4.5
2.6
8
-
50個
4.5
2.6
10
-
50個
4.5
2.6
12
-
50個
4.5
2.6
15
-
50個
5
3.2
3
10
50個
5
3.2
5
10
20個
5
3.2
6
10
20個
5
3.2
18
-
50個
5
3.2
20
10
50個
5
3.2
21
-
50個
5
3.2
23
-
50個
5
3.2
27
-
50個
6.3
4.2
4
10
20個
6.3
4.2
6
10
20個
6.3
4.2
11
-
50個
6.3
4.2
13
-
50個
6.3
4.2
14
-
50個
6.3
4.2
16
-
50個
6.3
4.2
25
-
50個
6.3
4.2
26
-
50個
6.3
4.2
30
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能
18
( 20 )
9日目
17
( 19 )
9日目
15
( 17 )
9日目
17
( 19 )
9日目
15
( 17 )
9日目
17
( 19 )
9日目
15
( 17 )
9日目
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
9日目
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
9日目
24
( 26 )
9日目
26
( 29 )
9日目
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
在庫品1日目当日出荷可能
15
( 17 )
9日目
20
( 22 )
9日目
18
( 20 )
9日目
25
( 28 )
9日目
18
( 20 )
9日目
26
( 29 )
9日目
21
( 23 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82Mpa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンスペーサー(中空)/CNのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
スペーサー
4
満足度:4.0
ポストアップなどに使用しています。 樹脂製なので軽量化に最適です。
0人が参考にしています。
2枚基板のときに使用
4
満足度:4.0
2枚基板の時に1枚目の基板に干渉しないように 間に入れます。 そのままビスでもみこめるのでいいです。
0人が参考にしています。
基板固定用
5
満足度:5.0
基板の固定用として適切な部品だと思います。 6-10mmを使います。
0人が参考にしています。
装置製作用
4
満足度:4.0
数本しか必要ないが、まとめての購入しかできなかった為購入。 納期がもう少し短くなると助かります。
0人が参考にしています。
基板取付用
4
満足度:4.0
背の低いスペーサはラインナップが少ないことが多いので非常に助かります。イレギュラーではありますが複数個重ねて背の高いスペ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンスペーサー(中空)/CN
ナイロンスペーサー CNS
ピークスペーサー(中空)/CPE
セラミックススペーサー(中空)/CR
ポリカーボネートスペーサー(中空) CPC
PPS スペーサー(中空)/CP
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格15-13 -61 -166 -24 -24 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
形状標準標準標準標準標準標準
材質樹脂樹脂樹脂セラミック樹脂樹脂
半透明半透明薄茶透明
詳細材質ナイロン66ナイロン66PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)アルミナ96PC(ポリカーボネート)PPS(ポリフェニレンサルファイド) グレード#1140A1 ガラス繊維40%入

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング