メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 厚さ・長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

チタンスペーサー(中空)/CTI

型番:

CTI-308
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTI-308の仕様・寸法情報

形状
ストレート
内径タイプ
ストレート
外径(mm)
6
内径(mm)
3.2
厚さ・長さ(mm)
8
材質
チタン
表面処理
なし
外径公差
指定なし
内径公差
±0.15
厚み・長さ公差
±0.1
材質詳細
純チタン
洗浄方法
脱脂
RoHS?
-
-
-

商品情報

外形図

チタンスペーサー(中空)/CTI 外形図

CTI-300(M=3用)

規格表

型番L
CTI-3055
CTI-3088
CTI-31010
CTI-31212
CTI-31515
CTI-32020

型番リスト

表示件数
型番
CTI-308

厚さ・長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじの呼び(M)】3
【材質】純チタン
【処理】脱脂
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンスペーサー(中空)/CTIの型番CTI-308のページです。 型番CTI-308に関する仕様情報を記載しております。
チタンスペーサー(中空)/CTIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンスペーサー(中空)/CTI
平面ワッシャー
スチールスペーサー(中空)/CF-E
エコスペーサー(中空)/CE-N
黄銅スペーサー(中空 六角)/CSB-E
黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E
メーカー廣杉計器ロームヘルドハルダー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格3407,86240 -21 -27 -24 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
形状ストレートストレートストレートストレート角タイプ角タイプ
内径タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
外径(mm)659.5----
内径(mm)3.225----
材質チタン熱処理鋼特殊鋼黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング