17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が71型番あります。

スチールスペーサー(中空)/CF-E

通常単価(税別)
40326
税込単価
44359
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5/6【材質】快削鋼(SUM)【処理】三価クロムクロメート...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が71型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_01

CF-2000E(M=2用)

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_02

CF-2600E(M=2.6用)

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_03

CF-300E(M=3用)

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_04

CF-400E(M=4用)

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_05

CF-500E(M=5用)

スチールスペーサー(中空)/CF-E 外形図_06

CF-600E(M=6用)

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

CF-2000E(M=2用)

L型     番L型     番L型     番
1CF-2001E7.5CF-2007.5E14CF-2014E
1.5CF-2001.5E8CF-2008E14.5CF-2014.5E
2CF-2002E8.5CF-2008.5E15CF-2015E
2.5CF-2002.5E9CF-2009E15.5CF-2015.5E
3CF-2003E9.5CF-2009.5E16CF-2016E
3.5CF-2003.5E10CF-2010E16.5CF-2016.5E
4CF-2004E10.5CF-2010.5E17CF-2017E
4.5CF-2004.5E11CF-2011E17.5CF-2017.5E
5CF-2005E11.5CF-2011.5E18CF-2018E
5.5CF-2005.5E12CF-2012E18.5CF-2018.5E
6CF-2006E12.5CF-2012.5E19CF-2019E
6.5CF-2006.5E13CF-2013E19.5CF-2019.5E
7CF-2007E13.5CF-2013.5E20CF-2020E

CF-2600E(M=2.6用)

L型     番L型     番L型     番
1CF-2601E7.5CF-2607.5E14CF-2614E
1.5CF-2601.5E8CF-2608E14.5CF-2614.5E
2CF-2602E8.5CF-2608.5E15CF-2615E
2.5CF-2602.5E9CF-2609E15.5CF-2615.5E
3CF-2603E9.5CF-2609.5E16CF-2616E
3.5CF-2603.5E10CF-2610E16.5CF-2616.5E
4CF-2604E10.5CF-2610.5E17CF-2617E
4.5CF-2604.5E11CF-2611E17.5CF-2617.5E
5CF-2605E11.5CF-2611.5E18CF-2618E
5.5CF-2605.5E12CF-2612E18.5CF-2618.5E
6CF-2606E12.5CF-2612.5E19CF-2619E
6.5CF-2606.5E13CF-2613E19.5CF-2619.5E
7CF-2607E13.5CF-2613.5E20CF-2620E

CF-300E(M=3用)

L型     番L型     番L型     番
1CF-301E10CF-310E19CF-319E
1.5CF-301.5E10.5CF-310.5E19.5CF-319.5E
2CF-302E11CF-311E20CF-320E
2.5CF-302.5E11.5CF-311.5E21CF-321E
3CF-303E12CF-312E22CF-322E
3.5CF-303.5E12.5CF-312.5E23CF-323E
4CF-304E13CF-313E24CF-324E
4.5CF-304.5E13.5CF-313.5E25CF-325E
5CF-305E14CF-314E26CF-326E
5.5CF-305.5E14.5CF-314.5E27CF-327E
6CF-306E15CF-315E28CF-328E
6.5CF-306.5E15.5CF-315.5E29CF-329E
7CF-307E16CF-316E30CF-330E
7.5CF-307.5E16.5CF-316.5E35CF-335E
8CF-308E17CF-317E40CF-340E
8.5CF-308.5E17.5CF-317.5E45CF-345E
9CF-309E18CF-318E50CF-350E
9.5CF-309.5E18.5CF-318.5E--

CF-400E(M=4用)

L型     番L型     番L型     番
1CF-401E10CF-410E19CF-419E
1.5CF-401.5E10.5CF-410.5E19.5CF-419.5E
2CF-402E11CF-411E20CF-420E
2.5CF-402.5E11.5CF-411.5E21CF-421E
3CF-403E12CF-412E22CF-422E
3.5CF-403.5E12.5CF-412.5E23CF-423E
4CF-404E13CF-413E24CF-424E
4.5CF-404.5E13.5CF-413.5E25CF-425E
5CF-405E14CF-414E26CF-426E
5.5CF-405.5E14.5CF-414.5E27CF-427E
6CF-406E15CF-415E28CF-428E
6.5CF-406.5E15.5CF-415.5E29CF-429E
7CF-407E16CF-416E30CF-430E
7.5CF-407.5E16.5CF-416.5E35CF-435E
8CF-408E17CF-417E40CF-440E
8.5CF-408.5E17.5CF-417.5E45CF-445E
9CF-409E18CF-418E50CF-450E
9.5CF-409.5E18.5CF-418.5E--

CF-500E(M=5用)

L型     番L型     番L型     番
1CF-501E7.5CF-507.5E18CF-518E
1.5CF-501.5E8CF-508E19CF-519E
2CF-502E8.5CF-508.5E20CF-520E
2.5CF-502.5E9CF-509E22CF-522E
3CF-503E9.5CF-509.5E25CF-525E
3.5CF-503.5E10CF-510E28CF-528E
4CF-504E11CF-511E30CF-530E
4.5CF-504.5E12CF-512E35CF-535E
5CF-505E13CF-513E40CF-540E
5.5CF-505.5E14CF-514E45CF-545E
6CF-506E15CF-515E50CF-550E
6.5CF-506.5E16CF-516E--
7CF-507E17CF-517E--

CF-600E(M=6用)

L型     番L型     番L型     番
2CF-602E12CF-612E40CF-640E
3CF-603E15CF-615E45CF-645E
4CF-604E18CF-618E50CF-650E
5CF-605E20CF-620E--
6CF-606E22CF-622E--
7CF-607E25CF-625E--
8CF-608E28CF-628E--
9CF-609E30CF-630E--
10CF-610E35CF-635E--

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

厚さ・長さ

(mm)

内径公差

RoHS?最小発注数量
4
2.2
3
±0.1
-
50個
4
2.2
5
±0.1
-
50個
4
2.2
10
±0.1
-
50個
4
2.2
10.5
±0.1
10
50個
4
2.2
11.5
±0.1
10
50個
4
2.2
12.5
±0.1
10
50個
4
2.2
13.5
±0.1
10
50個
4
2.2
14.5
±0.1
10
50個
4
2.2
15.5
±0.1
10
50個
4
2.2
16.5
±0.1
10
50個
4
2.2
17.5
±0.1
10
50個
4
2.2
18.5
±0.1
10
50個
4
2.2
19.5
±0.1
10
50個
5
2.7
10
±0.1
-
50個
5
2.7
10.5
±0.1
10
50個
5
2.7
11.5
±0.1
10
50個
5
2.7
12.5
±0.1
10
50個
5
2.7
13.5
±0.1
10
50個
5
2.7
14.5
±0.1
10
50個
5
2.7
15.5
±0.1
10
50個
5
2.7
16.5
±0.1
10
50個
5
2.7
17.5
±0.1
10
50個
5
2.7
18.5
±0.1
10
50個
5
2.7
19.5
±0.1
10
50個
6
3.2
1.5
±0.15
-
50個
6
3.2
3
±0.15
10
50個
6
3.2
7.5
±0.15
-
50個
6
3.2
8.5
±0.15
-
50個
6
3.2
9
±0.15
-
50個
6
3.2
10.5
±0.15
10
50個
6
3.2
11.5
±0.15
10
50個
6
3.2
12.5
±0.15
10
50個
6
3.2
13.5
±0.15
10
50個
6
3.2
14
±0.15
-
50個
6
3.2
14.5
±0.15
10
50個
6
3.2
15.5
±0.15
10
50個
6
3.2
16.5
±0.15
10
50個
6
3.2
17.5
±0.15
10
50個
6
3.2
18.5
±0.15
10
50個
6
3.2
19.5
±0.15
10
50個
8
4.2
1
±0.15
-
50個
8
4.2
2.5
±0.15
-
50個
8
4.2
3.5
±0.15
-
50個
8
4.2
7.5
±0.15
-
50個
8
4.2
9.5
±0.15
-
50個
8
4.2
10.5
±0.15
10
50個
8
4.2
11.5
±0.15
10
50個
8
4.2
12.5
±0.15
10
50個
8
4.2
13.5
±0.15
10
50個
8
4.2
14.5
±0.15
10
50個
8
4.2
15
±0.15
-
50個
8
4.2
15.5
±0.15
10
50個
8
4.2
16
±0.15
-
50個
8
4.2
16.5
±0.15
10
50個
8
4.2
17.5
±0.15
10
50個
8
4.2
18.5
±0.15
10
50個
8
4.2
19.5
±0.15
10
50個
8
4.2
29
±0.15
-
50個
8
5.3
7
±0.15
-
50個
8
5.3
9
±0.15
-
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40
( 44 )
9日目
42
( 46 )
9日目
52
( 57 )
9日目
60
( 66 )
8日目
62
( 68 )
8日目
59
( 65 )
8日目
63
( 69 )
8日目
66
( 73 )
8日目
68
( 75 )
8日目
71
( 78 )
8日目
73
( 80 )
8日目
80
( 88 )
8日目
84
( 92 )
8日目
54
( 59 )
9日目
55
( 61 )
8日目
57
( 63 )
8日目
59
( 65 )
8日目
63
( 69 )
8日目
66
( 73 )
8日目
68
( 75 )
8日目
71
( 78 )
8日目
73
( 80 )
8日目
80
( 88 )
8日目
84
( 92 )
8日目
44
( 48 )
9日目
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
9日目
50
( 55 )
9日目
56
( 62 )
9日目
60
( 66 )
8日目
57
( 63 )
8日目
65
( 72 )
8日目
64
( 70 )
8日目
63
( 69 )
9日目
65
( 72 )
8日目
68
( 75 )
8日目
72
( 79 )
8日目
73
( 80 )
8日目
79
( 87 )
8日目
85
( 94 )
8日目
53
( 58 )
9日目
46
( 51 )
9日目
54
( 59 )
9日目
61
( 67 )
9日目
67
( 74 )
9日目
67
( 74 )
8日目
70
( 77 )
8日目
72
( 79 )
8日目
76
( 84 )
8日目
78
( 86 )
8日目
85
( 94 )
9日目
82
( 90 )
8日目
87
( 96 )
9日目
89
( 98 )
8日目
90
( 99 )
8日目
94
( 103 )
8日目
99
( 109 )
8日目
123
( 135 )
9日目
67
( 74 )
9日目
67
( 74 )
9日目

詳細情報

基本情報

【対応ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5/6
【材質】快削鋼(SUM)
【処理】三価クロムクロメート処理

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールスペーサー(中空)/CF-Eのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社内で金型を移動させるための設備を作製した際の部品として使用しました。自社で作製した設備では、サイズ的にもち...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールスペーサー(中空)/CF-E
黄銅スペーサー(中空 四角)/CQB-E
黄銅スペーサー(中空 六角)/CSB-E
チタンスペーサー(中空)/CTI
エコスペーサー(中空)/CE-N
ステンレススペーサー(中空・パイプ) CU-PH/-PU
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格40-24 -27 -34021 -50 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状ストレート角タイプ角タイプストレートストレートストレート
内径タイプストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質特殊鋼黄銅黄銅チタン黄銅ステンレス
表面処理三価クロメート(白)無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキなし無電解ニッケルメッキなし
外径公差指定なし指定なし指定なし指定なし指定なし±0.1

金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング