17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が47型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PVDF 六角穴付ボルト/PVC-0000

通常単価(税別)
2501,314
税込単価
2751,445
通常出荷日:9日目

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)【色】白色不...

詳細を確認
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
10個
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
10個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
10個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
10個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
10個
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
10個
4
5
0.7
M4
M4X5
M4-5
10
10個
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
10個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
10個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
10個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
10個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
10個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
10個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
10個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
10個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
10個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
10個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
10個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
10個
5
35
0.8
M5
M5X35
M5-35
10
10個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
10個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
10個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
10個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
10個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
10個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
10個
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10
10個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10
10個
8
10
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
10個
8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
10個
8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
10個
8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
10個
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
10個
8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
10個
8
35
1.25
M8
M8X35
M8-35
10
10個
8
40
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
10個
10
15
1.5
M10
M10X15
M10-15
10
10個
10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
10個
10
25
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
10個
10
30
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
10個
10
35
1.5
M10
M10X35
M10-35
10
10個
10
40
1.5
M10
M10X40
M10-40
10
10個
12
20
1.75
M12
M12X20
M12-20
10
10個
12
25
1.75
M12
M12X25
M12-25
10
10個
12
30
1.75
M12
M12X30
M12-30
10
10個
12
35
1.75
M12
M12X35
M12-35
10
10個
12
40
1.75
M12
M12X40
M12-40
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
9日目
260
( 286 )
9日目
260
( 286 )
9日目
263
( 289 )
9日目
263
( 289 )
9日目
262
( 288 )
9日目
257
( 283 )
9日目
262
( 288 )
9日目
263
( 289 )
9日目
263
( 289 )
9日目
263
( 289 )
9日目
262
( 288 )
9日目
288
( 317 )
9日目
315
( 347 )
9日目
327
( 360 )
9日目
328
( 361 )
9日目
355
( 391 )
9日目
379
( 417 )
9日目
394
( 433 )
9日目
419
( 461 )
9日目
368
( 405 )
9日目
382
( 420 )
9日目
393
( 432 )
9日目
420
( 462 )
9日目
447
( 492 )
9日目
486
( 535 )
9日目
511
( 562 )
9日目
525
( 578 )
9日目
656
( 722 )
9日目
656
( 722 )
9日目
656
( 722 )
9日目
656
( 722 )
9日目
656
( 722 )
9日目
774
( 851 )
9日目
774
( 851 )
9日目
774
( 851 )
9日目
656
( 722 )
9日目
722
( 794 )
9日目
789
( 868 )
9日目
855
( 941 )
9日目
910
( 1,001 )
9日目
1,052
( 1,157 )
9日目
963
( 1,059 )
9日目
1,011
( 1,112 )
9日目
1,051
( 1,156 )
9日目
1,262
( 1,388 )
9日目
1,314
( 1,445 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12
【材質】PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
【色】白色不透明
【熱変形温度】1.82Mpa…72℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品情報

外形図

PVDF 六角穴付ボルト/PVC-0000 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径
(ピッチ)
D-H-AL型番
M3
(0.5)
5.5-3-2.55PVC-0305
6PVC-0306
8PVC-0308
10PVC-0310
12PVC-0312
15PVC-0315
M4
(0.7)
7-4-35PVC-0405
6PVC-0406
8PVC-0408
10PVC-0410
12PVC-0412
15PVC-0415
20PVC-0420
M5
(0.8)
8.5-5-410PVC-0510
12PVC-0512
15PVC-0515
20PVC-0520
25PVC-0525
30PVC-0530
35PVC-0535
M6
(1.0)
10-6-510PVC-0610
12PVC-0612
15PVC-0615
20PVC-0620
25PVC-0625
30PVC-0630
35PVC-0635
40PVC-0640
M8
(1.25)
13-8-610PVC-0810
12PVC-0812
15PVC-0815
20PVC-0820
25PVC-0825
30PVC-0830
35PVC-0835
40PVC-0840
M10
(1.5)
16-10-815PVC-1015
20PVC-1020
25PVC-1025
30PVC-1030
35PVC-1035
40PVC-1040
M12
(1.75)
18-12-1020PVC-1220
25PVC-1225
30PVC-1230
35PVC-1235
40PVC-1240

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVDF 六角穴付ボルト/PVC-0000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バルト
5
満足度:5.0
固定する部品として使用しています。私の用途としての性能、精度は十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDF 六角穴付ボルト/PVC-0000
六角穴付樹脂ボルト PVC
六角樹脂ボルト PVC
六角穴付樹脂ボルト PVDF
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVC
六角樹脂ボルト PVDF
メーカー廣杉計器ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格250-280 -250 -150 --150 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PVDFPVCPVCPVDFPVCPVDF
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)六角
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴なし六角穴六角穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング