17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000

通常単価(税別)
91919
税込単価
1001,011
通常出荷日:9日目

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)ガラス繊維40%入【色】...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
10個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
10個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
10個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
10個
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10
10個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
10個
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
10個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
10個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
10個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
10個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
10個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
10個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
10個
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
10個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
10個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
10個
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
10個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
10個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
10個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
10個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
10個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
10個
6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10
10個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
10個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
10個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
10個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91
( 100 )
9日目
98
( 108 )
9日目
104
( 114 )
9日目
130
( 143 )
9日目
157
( 173 )
9日目
169
( 186 )
9日目
104
( 114 )
9日目
118
( 130 )
9日目
130
( 143 )
9日目
157
( 173 )
9日目
169
( 186 )
9日目
195
( 215 )
9日目
209
( 230 )
9日目
195
( 215 )
9日目
195
( 215 )
9日目
210
( 231 )
9日目
263
( 289 )
9日目
302
( 332 )
9日目
395
( 435 )
9日目
500
( 550 )
9日目
329
( 362 )
9日目
395
( 435 )
9日目
395
( 435 )
9日目
500
( 550 )
9日目
616
( 678 )
9日目
763
( 839 )
9日目
919
( 1,011 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3/4/5/6
【材質】PPS(ポリフェニレンサルファイド)ガラス繊維40%入
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…260℃
【UL規格】UL94V-0(材料)

商品情報

外形図

PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径ピッチ-D-HL型番
M30.5-6-1.3
ヘクサロビュラ穴番号
8
6PSHS-0306
8PSHS-0308
10PSHS-0310
12PSHS-0312
16PSHS-0316
20PSHS-0320
M40.7-8-1.5
ヘクサロビュラ穴番号
10
6PSHS-0406
8PSHS-0408
10PSHS-0410
12PSHS-0412
16PSHS-0416
20PSHS-0420
25PSHS-0425
M50.8-9-1.5
ヘクサロビュラ穴番号
15
8PSHS-0508
10PSHS-0510
12PSHS-0512
16PSHS-0516
20PSHS-0520
25PSHS-0525
30PSHS-0530
M61.0-10-1.5
ヘクサロビュラ穴番号
20
10PSHS-0610
12PSHS-0612
16PSHS-0616
20PSHS-0620
25PSHS-0625
30PSHS-0630
40PSHS-0640

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト/PSHS-0000
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
ヘクサロビュラ穴付低頭樹脂ボルト PPS
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
メーカー廣杉計器日本ケミカルスクリューミスミSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格91-145 -240 -64 -165 -142 -
通常出荷日9日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
材質樹脂樹脂樹脂レニー樹脂樹脂
樹脂材質PPSPPSPPSRENY(高強度ナイロン)PEEKPPS
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状極低頭極低頭低頭極低頭極低頭低頭
取付穴形状ヘクサロビュラ穴なしなしヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング