17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PPS ボルト PSBT-0000

通常単価(税別)
632,883
税込単価
693,171
通常出荷日:9日目

ガラス繊維40%入りPPS(ポリフェニレンサルファイド)製の六角ボルト。【特長】・連続使用温度200°...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
10個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
10個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
10個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
10個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
10個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
10個
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
10個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
10個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
10個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
10個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
10個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
10個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
10個
5
35
0.8
M5
M5X35
M5-35
10
10個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
10個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
10個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
10個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
10個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
10個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
10個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10
10個
8
10
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
10個
8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
10個
8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
10個
8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
10個
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
10個
8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
10個
8
40
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
10個
8
50
1.25
M8
M8X50
M8-50
10
10個
10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
10個
10
25
1.5
M10
M10X25
M10-25
10
10個
10
30
1.5
M10
M10X30
M10-30
10
10個
10
40
1.5
M10
M10X40
M10-40
10
10個
10
50
1.5
M10
M10X50
M10-50
10
10個
12
20
1.75
M12
M12X20
M12-20
10
10個
12
25
1.75
M12
M12X25
M12-25
10
10個
12
30
1.75
M12
M12X30
M12-30
10
10個
12
40
1.75
M12
M12X40
M12-40
10
10個
12
50
1.75
M12
M12X50
M12-50
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63
( 69 )
9日目
67
( 74 )
9日目
77
( 85 )
9日目
88
( 97 )
9日目
98
( 108 )
9日目
109
( 120 )
9日目
79
( 87 )
9日目
88
( 97 )
9日目
109
( 120 )
9日目
109
( 120 )
9日目
130
( 143 )
9日目
210
( 231 )
9日目
223
( 245 )
9日目
313
( 344 )
9日目
130
( 143 )
9日目
171
( 188 )
9日目
171
( 188 )
9日目
223
( 245 )
9日目
263
( 289 )
9日目
303
( 333 )
9日目
382
( 420 )
9日目
303
( 333 )
9日目
303
( 333 )
9日目
303
( 333 )
9日目
342
( 376 )
9日目
433
( 476 )
9日目
513
( 564 )
9日目
644
( 708 )
9日目
749
( 824 )
9日目
1,052
( 1,157 )
9日目
1,052
( 1,157 )
9日目
1,184
( 1,302 )
9日目
1,276
( 1,404 )
9日目
1,315
( 1,447 )
9日目
2,093
( 2,302 )
9日目
2,356
( 2,592 )
9日目
2,619
( 2,881 )
9日目
2,883
( 3,171 )
9日目
2,883
( 3,171 )
9日目

詳細情報

基本情報

ガラス繊維40%入りPPS(ポリフェニレンサルファイド)製の六角ボルト。
【特長】
・連続使用温度200°C/392°F。
・燃焼性UL94V-0。
・ネジ径:M4/M5/M6/M8/M10/M12。
・色:うす茶。
・熱変形温度:1.82Mpa...260℃。
【用途】
・絶縁性、耐蝕性、非磁性などを必要とする箇所に。

商品情報

PPS ボルト/PSBT-0000 50個入りの詳細

PPS ボルト/PSBT-0000:関連画像

PPS ボルト/PSBT-0000【50個入り】 イメージ

  • UL規格:UL94V-0(材料)

PPS ボルト/PSBT-0000 50個入りの寸法

PPS ボルト/PSBT-0000:関連画像

寸法図

ネジ径
(ピッチ)
D-HL品番
M4
(0.7)
7-2.88PSBT-0408
10PSBT-0410
12PSBT-0412
15PSBT-0415
20PSBT-0420
25PSBT-0425
M5
(0.8)
8-3.58PSBT-0508
10PSBT-0510
12PSBT-0512
15PSBT-0515
20PSBT-0520
25PSBT-0525
30PSBT-0530
35PSBT-0535
M6
(1.0)
10-410PSBT-0610
12PSBT-0612
15PSBT-0615
20PSBT-0620
25PSBT-0625
30PSBT-0630
40PSBT-0640
M8
(1.25)
13-5.510PSBT-0810
12PSBT-0812
15PSBT-0815
20PSBT-0820
25PSBT-0825
30PSBT-0830
40PSBT-0840
50PSBT-0850
M10
(1.5)
17-720PSBT-1020
25PSBT-1025
30PSBT-1030
40PSBT-1040
50PSBT-1050
M12
(1.75)
19-820PSBT-1220
25PSBT-1225
30PSBT-1230
40PSBT-1240
50PSBT-1250
  • PSBTのカラー品番は半ネジ(S)
  • M8-50(S=30)
  • M10-50(S=25)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS ボルト PSBT-0000のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS ボルト PSBT-0000
六角樹脂ボルト PPS
PPS(ポリフェニレンサルファイド) 六角ボルト
ヘクサロビュラ穴付低頭樹脂ボルト PPS
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PPS
樹脂皿小ねじ PPS
メーカー廣杉計器ミスミ日本ケミカルスクリューミスミミスミミスミ
通常価格63-100 -122 -240 --100 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PPSPPSPPSPPSPPSPPS
基本形状六角六角六角標準(丸)六角標準(丸)
詳細形状標準標準標準低頭標準
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング