17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ピーク セットボルト/PEBT-0000-T

通常単価(税別)
2081,185
税込単価
2291,304
通常出荷日:9日目

【ねじの呼び(M)】4/5/6ボルト【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)【色】うす茶【熱変形...

詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
10個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
10個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
10個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
10個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
10個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
10個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
10個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
10個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
10個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
10個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
10個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
10個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
10個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
10個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
10個
6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10
10個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
10個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
10個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
10個
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10
10個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
10
10個
6
45
1
M6
M6X45
M6-45
10
10個
6
50
1
M6
M6X50
M6-50
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209
( 230 )
9日目
209
( 230 )
9日目
222
( 244 )
9日目
224
( 246 )
9日目
263
( 289 )
9日目
289
( 318 )
9日目
208
( 229 )
9日目
224
( 246 )
9日目
235
( 259 )
9日目
229
( 252 )
9日目
368
( 405 )
9日目
395
( 435 )
9日目
303
( 333 )
9日目
343
( 377 )
9日目
343
( 377 )
9日目
395
( 435 )
9日目
395
( 435 )
9日目
579
( 637 )
9日目
658
( 724 )
9日目
764
( 840 )
9日目
655
( 721 )
9日目
1,118
( 1,230 )
9日目
1,185
( 1,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4/5/6
ボルト
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-0(材料)
PTFEワッシャー(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)

商品情報

外形図

ピーク セットボルト/PEBT-0000-T 外形図

製品仕様

  • RoHS対応製品

規格表

ネジ径KW
PTFE
d-t
L型番
M410-1.08PEBT-0408-T
10PEBT-0410-T
12PEBT-0412-T
15PEBT-0415-T
20PEBT-0420-T
25PEBT-0425-T
M512-1.010PEBT-0510-T
12PEBT-0512-T
15PEBT-0515-T
20PEBT-0520-T
25PEBT-0525-T
30PEBT-0530-T
M613-1.010PEBT-0610-T
12PEBT-0612-T
15PEBT-0615-T
16PEBT-0616-T
20PEBT-0620-T
25PEBT-0625-T
30PEBT-0630-T
35PEBT-0635-T
40PEBT-0640-T
45PEBT-0645-T
50PEBT-0650-T

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピーク セットボルト/PEBT-0000-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーク セットボルト/PEBT-0000-T
ピーク 六角ボルト
PTFEボルト/TEBT-0000-T
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
メーカー廣杉計器SUNCO廣杉計器鍋屋バイテック日本ケミカルスクリュー
通常価格208-234 -657 -797 -52 -
通常出荷日9日目1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂ピーク樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PTFEPEEKPEEK
基本形状六角六角六角止めねじ標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなし六角穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング