17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

PC 六角穴付ボルト/PCBT-0000

通常単価(税別)
1791
税込単価
19100
通常出荷日:8日目~9日目

【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12【材質】PC(ポリカーボネート)【色】透明・白(M8,M...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
10
0.7
透明
M4
M4X10
M4-10
10
10個
4
12
0.7
透明
M4
M4X12
M4-12
10
10個
4
15
0.7
透明
M4
M4X15
M4-15
10
10個
4
20
0.7
透明
M4
M4X20
M4-20
10
10個
4
25
0.7
透明
M4
M4X25
M4-25
10
10個
5
10
0.8
透明
M5
M5X10
M5-10
10
10個
5
12
0.8
透明
M5
M5X12
M5-12
10
10個
5
15
0.8
透明
M5
M5X15
M5-15
10
10個
5
20
0.8
透明
M5
M5X20
M5-20
10
10個
5
25
0.8
透明
M5
M5X25
M5-25
10
10個
5
30
0.8
透明
M5
M5X30
M5-30
10
10個
5
35
0.8
透明
M5
M5X35
M5-35
10
10個
6
10
1
透明
M6
M6X10
M6-10
10
10個
6
12
1
透明
M6
M6X12
M6-12
10
10個
6
15
1
透明
M6
M6X15
M6-15
10
10個
6
20
1
透明
M6
M6X20
M6-20
10
10個
6
25
1
透明
M6
M6X25
M6-25
10
10個
6
30
1
透明
M6
M6X30
M6-30
10
10個
6
35
1
透明
M6
M6X35
M6-35
10
10個
6
40
1
透明
M6
M6X40
M6-40
10
10個
8
10
1.25
透明
M8
M8X10
M8-10
10
10個
8
12
1.25
透明
M8
M8X12
M8-12
10
10個
8
15
1.25
透明
M8
M8X15
M8-15
10
10個
8
20
1.25
透明
M8
M8X20
M8-20
10
10個
8
25
1.25
透明
M8
M8X25
M8-25
10
10個
8
30
1.25
透明
M8
M8X30
M8-30
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
9日目
28
( 31 )
8日目
35
( 39 )
9日目
39
( 43 )
9日目
41
( 45 )
9日目
17
( 19 )
9日目
19
( 21 )
9日目
20
( 22 )
8日目
37
( 41 )
9日目
46
( 51 )
9日目
71
( 78 )
9日目
88
( 97 )
9日目
28
( 31 )
9日目
37
( 41 )
9日目
37
( 41 )
9日目
36
( 40 )
9日目
38
( 42 )
9日目
57
( 63 )
9日目
91
( 100 )
9日目
91
( 100 )
9日目
49
( 54 )
9日目
48
( 53 )
9日目
49
( 54 )
9日目
56
( 62 )
9日目
63
( 69 )
9日目
88
( 97 )
9日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】4/5/6/8/10/12
【材質】PC(ポリカーボネート)
【色】透明・白(M8,M10,M12の製品で末尾にWが付く品番は白色になります)
【熱変形温度】1.82Mpa…130℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC 六角穴付ボルト/PCBT-0000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
強度の必要ないプラスチックパーツのねじ止めに使用
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れた商品で大変重宝しております。また購入いたします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC 六角穴付ボルト/PCBT-0000
PC ボルト/PCBT-0000
六角穴付樹脂ボルト PC
PC(ポリカーボネート) 六角穴付ボルト
六角樹脂ボルト PC
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PC
メーカー廣杉計器廣杉計器ミスミ日本ケミカルスクリューミスミミスミ
通常価格17-166 -100 -129 -90 --
通常出荷日8日目〜9日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCPCPCPCPCPC
基本形状六角六角標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなし六角穴六角穴なし六角穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング