17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 13日以内
    • 15日以内

ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
3
0.4
M2
M2X3
M2-3
10
50個
2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
50個
2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
50個
2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
50個
2
6.5
0.4
M2
M2X6.5
M2-6.5
10
50個
2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
50個
2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
50個
3
4
0.5
M3
M3X4
M3-4
10
50個
3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
50個
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
50個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
50個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
50個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
50個
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
50個
3
17
0.5
M3
M3X17
M3-17
10
50個
3
18
0.5
M3
M3X18
M3-18
10
50個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
50個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
50個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
50個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
50個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
50個
4
14
0.7
M4
M4X14
M4-14
10
50個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
50個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
50個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
50個
4
30
0.7
M4
M4X30
M4-30
10
50個
4
35
0.7
M4
M4X35
M4-35
10
50個
2.6
4
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
50個
2.6
5
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
50個
2.6
6
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
50個
2.6
8
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
50個
2.6
10
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30
( 33 )
8日目
28
( 31 )
8日目
28
( 31 )
8日目
31
( 34 )
8日目
28
( 31 )
15日目
28
( 31 )
8日目
28
( 31 )
8日目
27
( 30 )
8日目
32
( 35 )
8日目
27
( 30 )
8日目
29
( 32 )
8日目
29
( 32 )
8日目
27
( 30 )
8日目
27
( 30 )
8日目
32
( 35 )
8日目
32
( 35 )
8日目
32
( 35 )
8日目
36
( 40 )
8日目
27
( 30 )
8日目
27
( 30 )
8日目
29
( 32 )
8日目
30
( 33 )
8日目
29
( 32 )
8日目
27
( 30 )
8日目
33
( 36 )
8日目
39
( 43 )
13日目
42
( 46 )
8日目
27
( 30 )
8日目
27
( 30 )
8日目
29
( 32 )
8日目
27
( 30 )
8日目
27
( 30 )
8日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4
ナベ小ネジ・ワッシャー(KW)
【材質】ナイロン66
【色】半透明
【熱変形温度】1.82MPa…75℃
【UL規格】UL94V-2(材料)

商品情報

外形図

ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N 外形図

規格表

型番KW
ナイロン
d-t
L
N-0203-N4.3-0.53
N-0204-N4
N-0205-N5
N-0206-N6
N-0206.5-N6.5
N-0208-N8
N-0210-N10
N-2604-N5.5-0.84
N-2605-N5
N-2606-N6
N-2608-N8
N-2610-N10
N-0304-N8.0-0.84
N-0305-N5
N-0306-N6
N-0308-N8
N-0310-N10
N-0312-N12
N-0315-N15
N-0317-N17
N-0318-N18
N-0320-N20
N-0325-N25
N-0408-N10-1.08
N-0410-N10
N-0412-N12
N-0414-N14
N-0416-N16
N-0420-N20
N-0425-N25
N-0430-N30
N-0435-N35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N
ナイロン ナベ小ネジ/N-0000
ナイロン小ネジ(十字穴付) N–SR/N–R
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジ
メーカー廣杉計器廣杉計器廣杉計器日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格27-18 -45 -31 -4 -122 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質ナイロンナイロンナイロンPEEKPCPPS
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴なし十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング