17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T

通常単価(税別)
66838
税込単価
73922
通常出荷日:8日目~9日目

【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5/6ナベ小ネジ【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)...

詳細を確認
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
50個
2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
50個
2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
50個
2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
50個
2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
50個
2
12
0.4
M2
M2X12
M2-12
10
50個
3
4
0.5
M3
M3X4
M3-4
10
50個
3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
50個
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
50個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
50個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
50個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
50個
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
50個
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10
50個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
50個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
50個
4
5
0.7
M4
M4X5
M4-5
10
50個
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
50個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
50個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
50個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
50個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
50個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
50個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
50個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
50個
4
30
0.7
M4
M4X30
M4-30
10
50個
4
40
0.7
M4
M4X40
M4-40
10
50個
5
6
0.8
M5
M5X6
M5-6
10
50個
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
50個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
50個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
50個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
50個
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
50個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
50個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
50個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
10
50個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
50個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
50個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
50個
6
16
1
M6
M6X16
M6-16
10
50個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
50個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
50個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
50個
2.6
4
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
50個
2.6
5
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
50個
2.6
6
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
50個
2.6
8
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
50個
2.6
10
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
50個
2.6
12
0.45
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67
( 74 )
9日目
67
( 74 )
9日目
67
( 74 )
9日目
66
( 73 )
9日目
69
( 76 )
9日目
94
( 103 )
9日目
67
( 74 )
9日目
67
( 74 )
9日目
74
( 81 )
9日目
74
( 81 )
9日目
73
( 80 )
9日目
84
( 92 )
9日目
130
( 143 )
9日目
143
( 157 )
9日目
157
( 173 )
9日目
184
( 202 )
9日目
102
( 112 )
9日目
102
( 112 )
9日目
102
( 112 )
9日目
100
( 110 )
9日目
119
( 131 )
9日目
131
( 144 )
9日目
134
( 147 )
9日目
147
( 162 )
9日目
158
( 174 )
9日目
183
( 201 )
9日目
838
( 922 )
9日目
211
( 232 )
9日目
195
( 215 )
9日目
195
( 215 )
9日目
225
( 248 )
9日目
225
( 248 )
9日目
225
( 248 )
9日目
226
( 249 )
9日目
312
( 343 )
9日目
445
( 490 )
9日目
314
( 345 )
9日目
314
( 345 )
9日目
340
( 374 )
9日目
419
( 461 )
9日目
419
( 461 )
9日目
498
( 548 )
9日目
603
( 663 )
9日目
72
( 79 )
8日目
66
( 73 )
8日目
69
( 76 )
8日目
67
( 74 )
8日目
95
( 105 )
8日目
94
( 103 )
8日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】2/2.6/3/4/5/6
ナベ小ネジ
【材質】PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
【色】うす茶
【熱変形温度】1.82MPa…152℃
【UL規格】UL94V-O(材料)
平ワッシャ-(KW)
【材質】PTFE
【色】白色不透明
【耐熱温度】連続240℃不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)
PEEKワッシャー付PE-0000-E

商品情報

外形図

ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T 外形図

製品仕様

ピーク製品 ボルト対象

成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。

規格表

型番ネジ径KW
PTFE
d-t
L
PE-0204-TM24.3-0.54
PE-0205-T5
PE-0206-T6
PE-0208-T8
PE-0210-T10
PE-0212-T12
PE-2604-TM2.65.5-0.84
PE-2605-T5
PE-2606-T6
PE-2608-T8
PE-2610-T10
PE-2612-T12
PE-0304-TM38.0-0.84
PE-0305-T5
PE-0306-T6
PE-0308-T8
PE-0310-T10
PE-0312-T12
PE-0315-T15
PE-0316-T16
PE-0320-T20
PE-0325-T25
PE-0405-TM410-1.05
PE-0406-T6
PE-0408-T8
PE-0410-T10
PE-0412-T12
PE-0415-T15
PE-0416-T16
PE-0420-T20
PE-0425-T25
PE-0430-T30
PE-0440-T40
PE-0506-TM512-1.06
PE-0508-T8
PE-0510-T10
PE-0512-T12
PE-0515-T15
PE-0516-T16
PE-0520-T20
PE-0525-T25
PE-0530-T30
PE-0610-TM613-1.010
PE-0612-T12
PE-0615-T15
PE-0616-T16
PE-0620-T20
PE-0625-T25
PE-0630-T30

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピーク セットナベ小ネジ(KW付)/PE-0000-T
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
ナイロン セットナベ小ネジ(KW付)/N-0000-N
PEEK(ピーク) マイクロ(+)ナベ小ネジ
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
メーカー廣杉計器日本ケミカルスクリュー廣杉計器日本ケミカルスクリューSUNCO
通常価格66-31 -27 -150 -94 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ピーク
樹脂材質PEEKPEEKナイロンPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべなべなべ
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング