17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

PC 皿小ネジ PCF-0000

通常単価(税別)
1298
税込単価
13108
通常出荷日:8日目~9日目

ポリカーボネートの皿小ネジ(十字穴付)。【特長】・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性、電気的特性などをバ...

詳細を確認
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
M2
M2X4
M2-4
10
50個
2
5
0.4
M2
M2X5
M2-5
10
50個
2
6
0.4
M2
M2X6
M2-6
10
50個
2
8
0.4
M2
M2X8
M2-8
10
50個
2
10
0.4
M2
M2X10
M2-10
10
50個
3
4
0.5
M3
M3X4
M3-4
10
50個
3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10
50個
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10
50個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
50個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
10
50個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
10
50個
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15
10
50個
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
10
50個
3
18
0.5
M3
M3X18
M3-18
10
50個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
10
50個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
10
50個
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
50個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
50個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
50個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
50個
4
14
0.7
M4
M4X14
M4-14
10
50個
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
50個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
50個
4
18
0.7
M4
M4X18
M4-18
10
50個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
50個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
10
50個
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
50個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
50個
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
50個
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
50個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
50個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
50個
6
10
1
M6
M6X10
M6-10
10
50個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
10
50個
6
15
1
M6
M6X15
M6-15
10
50個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
10
50個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
10
50個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
10
50個
6
35
1
M6
M6X35
M6-35
10
50個
8
10
1.25
M8
M8X10
M8-10
10
50個
8
12
1.25
M8
M8X12
M8-12
10
50個
8
15
1.25
M8
M8X15
M8-15
10
50個
8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
10
50個
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10
50個
8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
10
50個
2.6
4
0.45
M2.6
M2.6X4
M2.6-4
10
50個
2.6
5
0.45
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10
50個
2.6
6
0.45
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10
50個
2.6
8
0.45
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10
50個
2.6
10
0.45
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10
50個
2.6
12
0.45
M2.6
M2.6X12
M2.6-12
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
9日目
18
( 20 )
9日目
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
9日目
14
( 15 )
8日目
16
( 18 )
8日目
16
( 18 )
8日目
19
( 21 )
9日目
23
( 25 )
9日目
23
( 25 )
9日目
23
( 25 )
9日目
27
( 30 )
9日目
16
( 18 )
9日目
16
( 18 )
9日目
18
( 20 )
9日目
19
( 21 )
8日目
23
( 25 )
9日目
23
( 25 )
9日目
23
( 25 )
9日目
25
( 28 )
9日目
25
( 28 )
9日目
36
( 40 )
9日目
19
( 21 )
9日目
21
( 23 )
9日目
25
( 28 )
9日目
29
( 32 )
9日目
32
( 35 )
9日目
42
( 46 )
9日目
37
( 41 )
9日目
39
( 43 )
9日目
42
( 46 )
9日目
47
( 52 )
9日目
49
( 54 )
9日目
58
( 64 )
9日目
98
( 108 )
9日目
63
( 69 )
9日目
67
( 74 )
9日目
71
( 78 )
9日目
78
( 86 )
9日目
94
( 103 )
9日目
98
( 108 )
9日目
12
( 13 )
9日目
14
( 15 )
9日目
12
( 13 )
9日目
14
( 15 )
8日目
14
( 15 )
8日目
16
( 18 )
9日目

詳細情報

基本情報

ポリカーボネートの皿小ネジ(十字穴付)。
【特長】
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性、電気的特性などをバランスよく備えた材質
・連続使用温度:115℃/239℉
・燃焼性UL94V-2、標準色(透明)製品
・ネジ径:M2/M2.6/M3/M4/M5/M6/M8
・材質:PC(ポリカーボネート)
・色:透明
【用途】
・絶縁性、耐蝕性、非磁性などを必要とする箇所に

商品情報

PC 皿小ネジ/PCF-0000 50個入りの詳細

PC 皿小ネジ/PCF-0000:関連画像

PC 皿小ネジ/PCF-0000【50個入り】 イメージ

  • 熱変形温度:1.82Mpa…130℃
  • UL規格:UL94V-2(材料)

PC 皿小ネジ/PCF-0000 50個入りの寸法

PC 皿小ネジ/PCF-0000:関連画像

寸法図

ネジ径
(ピッチ)
DL品番
M2
(0.4)
44PCF-0204
5PCF-0205
6PCF-0206
8PCF-0208
10PCF-0210
M3
(0.5)
64PCF-0304
5PCF-0305
6PCF-0306
8PCF-0308
10PCF-0310
12PCF-0312
15PCF-0315
16PCF-0316
18PCF-0318
20PCF-0320
25PCF-0325
M4
(0.7)
86PCF-0406
8PCF-0408
10PCF-0410
12PCF-0412
14PCF-0414
15PCF-0415
16PCF-0416
18PCF-0418
20PCF-0420
25PCF-0425
M5
(0.8)
108PCF-0508
10PCF-0510
12PCF-0512
15PCF-0515
20PCF-0520
25PCF-0525
M6
(1.0)
1210PCF-0610
12PCF-0612
15PCF-0615
20PCF-0620
25PCF-0625
30PCF-0630
35PCF-0635
M8
(1.25)
1610PCF-0810
12PCF-0812
15PCF-0815
20PCF-0820
25PCF-0825
30PCF-0830
M2.6
(0.45)
5.24PCF-2604
5PCF-2605
6PCF-2606
8PCF-2608
10PCF-2610
12PCF-2612

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC 皿小ネジ PCF-0000のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置部品として
5
満足度:5.0
職種柄、樹脂ネジは使用頻度が少ないですが、少数からでも手配可能なので必要時に必要数を送って頂けるので助かっています。ただ...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS対応品ですか?
A
対応品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC 皿小ネジ PCF-0000
樹脂皿小ねじ PC
【クリーン洗浄品】樹脂皿小ねじ PC
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)サラ小ネジ
樹脂皿小ねじ PEEK
メーカー廣杉計器ミスミミスミ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューミスミ
通常価格12-90 --4 -71 -100 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCPCPCPCPCPEEK
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべ
取付穴形状十字穴なしなし十字穴なしなし

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング