メカニカル部品技術窓口
【ねじの呼び(M)】3/4【材質】RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り【色】黒【熱変形温...
詳細を確認
BSRY-300/BSRY-400


用途
BSRYの破断トルク・・・(最大値) 60%以下でご使用ください。
| 型番 | オネジ | メネジ |
|---|---|---|
| BSRY-300 | 0.35N・m | 0.59N・m |
| BSRY-400 | 0.67N・m | 1.99N・m |
【ねじの呼び(M)】3/4
【材質】RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
【色】黒
【熱変形温度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角支柱 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.7通常価格(税別):165円~

ミスミ
六角支柱-両端めねじインロー固定・インロー部指定-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.8